QuantumX 系统标定 QuantumX 系统标定 | HBM

提供您信任的结果: QuantumX 或 SomatXR DAQ 模块校准

校准是一种确保测量设备接近测量真实值的方法。其核心是,尽管校准只能估计测量的真实值,但仍有可能接近真实值。这是通过将参考源与测量设备的信号进行比对来实现的。参考装置应可通过国家或国际标准追溯到国际标准。

HBM认证实验室可提供快速可靠的现场或实验室校准服务。所有校准数据存储在HBM校准云中,并作为数字证书提供。这为用户提供了随时可用且可靠的文档,并确保认证成功!

高质量和安全

  • 确定准确度
  • 可追溯性证明
  • 确保安全
  • 确保符合认证要求

投资安全

  • 确保投资安全
  • 提高一致性和可靠性
  • 预防和预测过程故障

数字证书

  • 数字工作标准证书
  • 可在线查询可追溯性结果
  • 国家和国际标准

我应该多久校准一次设备?

推荐的校准间隔周期 在很大程度上取决于您对设备的应用和使用。作为指南,测量放大器应每12个月校准一次,最多24个月。

如果是非常重要的长期测试,应在进行测试之前直接校准DAQ模块,以确保测量值的可信度。在实践中,用户根据经验确定理想的校准间隔。

电气设备、电子传感器和设备显示出漂移,有些漂移比其他漂移大。HBM通过将工作标准校准数据嵌入其终端,确保 QuantumX 或 SomatXR DAQ 系统的准确性。证书可以通过标准PC软件生成为PDF文件。

 

数字校准证书

单击下面的以查看HBM的数字校准证书:

类别:

MX840B

校准范围:

电压比、直流电压、直流电流、温度、频率

数字校准证书示例 

Flyer DAkkS Calibration

 

 

节约时间–现场系统校准

HBM 可为 QuantumX 和 SomatXR DAQ 系统提供现场校准服务,从而节省时间和金钱。我们专业校准团队,可很快让其执行下一个测量任务。

HBM将所有新证书以及所有以前的校准证书都存储在放大器中。用户可随时快速查看特定放大器的校准历史。除此之外,我们还将所有证书存储在HBM校准云中。

  在您的场所进行校准

  最小化停机时间

  模块可立即投入使用

 

您如有需要联系HBM校准团队或安排校准时间,请填写下表。