catman 数据采集软件: 连接. 测量. 可视化. 分析.
使用 catman 数据采集软件 (DAQ 软件) 可以非常轻松采集,可视化和分析您的测量数据 – 立即或是后处理。 无论是 移动现场测试,实验室组件测试、台架测试 还是 监控任务: catman 都可轻松应对。
强大的可视化功能
- 输入数据的实时处理 (电功率, 雨流, 和应变花计算)
- 多种数据可视化方式(随时间、频率、角度)
- 基于地图的GNSS/GPS数据可视化
- 与测量数据并行视频数据
- 即使恶劣环境下,也可采用触摸屏进行操作
- 强大的监控和事件通知
- 可通过 web 浏览器远程查看
灵活的数据分析和处理
- 易于使用的数据清理工具
- 强大的后处理分析
- 大数据集比较
- 工作流自动化的脚本
- 将数据导出为任何格式: ASCII, EXCEL, DIAdem, MTS RPC III, MATLAB, NI TDMS, nCode s3t, Vector MDF 3/4, nSoft DAC, UFF58, 等
- 自动生成 Office 文件(基于模板)
- 用于后处理的Data viewer (nCode Viewer)
客户对我们的评价
在结构测试中,我们使用 HBM catman AP 数据采集软件已经好多年了。我们非常欣赏它的易用性、可靠性和广泛的功能。没有 catman,我们就无法进行测量分析!HBM提供一流的支持和知识库,能够对我们的问题快速响应并进行改进。
Werner Malgut, 不来梅应用科学大学,实验静力学研究所
让您的测量项目迈向成功
探索 catman 功能 - 浏览图库
根据您的需要,选择合适的 catman 软件包
catman®Easy
catman Easy 是 catman 软件基本版,提供在线和脱机配置、在线可视化、在线数学以及记录功能。catman Easy可与两个不同的模块组合使用:
- EasyMath: catman Easy 的数学模块和自动序列化
- EasyScript: 测量分析模式下,采用 VBA 语言进行自由编程
catman®PostProcess
catman PostProcess 提供了多种后处理工具来处理、分析测试数据并生成报告,例如:
- 曲线处理(峰值检测、剪切和平滑数据、消除峰值)
- 数学函数(例如应变花计算、电功率计算)
- 数据可视化
- 视频回放
- 统计和分类(如雨流计数、水平时间)
- 数据导出和报告
catman 升级和维护包
为了对您的软件和测量项目进行充分有效支持,我们提供额外的升级和维护包:
- 升级到 catman AP : 将您的 catman Easy升级到 catman AP,从全功能 catman AP 中获益。
- catman Easy 软件维护 和 catman AP 软件维护: 12个月或24个月的软件维护合同,您将可以直接获得 HBM 技术支持、免费获得维护期间 catman 软件更新以及 catman 新版本的电子邮件通知catman许可证的使用没有任何时间限制,并且不受维护合同的约束。
有关您的许可证状态和许可证续订信息可随时通过 [email protected] 获取. 请提供您的许可证号和合同号。
catman Enterprise
除了catman 软件包,catman 还提供 enterprise 版本。支持 20000 个测量通道,是航空航天应用的理想选择。
nCode Viewer
你的测量项目是否是一个庞大的团队?使用免费的 nCode Viewer 可对测量数据进行可视化和分析。
catman 软件包功能比较
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
通过 TEDS 自动设置通道 | |||
读写 TEDS | |||
可扩展和集成的传感器数据库 | |||
读取 Excel 文件进行通道设置 | |||
离线设置 |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
数据采集速率高达 12 MS/s 或 100 MB/s | |||
测量数据实时可视化 | |||
集成视频 | |||
集成 GPS 数据 | |||
基于地理地图的GPS数据可视化 | |||
测量和数据采集 | |||
存储为不同的数据格式 |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
通用科学计算 | |||
结构耐久性计算 | |||
电功率计算 | |||
噪声分析 | |||
人体振动过滤器,符合 EN ISO 8041 |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
图形数据可视化 | |||
基于地理地图的GPS数据可视化 | |||
数据清理与准备:曲线运算、统计 | |||
基于视频的数据分析 | |||
通用科学计算 | |||
结构耐久性计算 | |||
噪声分析 | |||
人体振动过滤器,符合 EN ISO 8041 | |||
导出数据并报告测试结果 |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
自动序列化 | |||
脚本 |
catman Easy | catman AP | catman PostProcess | |
设备配置 | |||
I/O 参数设置 | |||
通过DBC文件进行CAN/FD 参数设置 | |||
诊断 | |||
光纤解调仪设置和数据采集 | |||
集成Kistler-RoaDyn传感器 | |||
包括12个月的软件维护 |
系统要求: Windows 8 / 10 / 11 (32 和 64 Bit). 支持接口: 用于连接测量硬件的 Ethernet PC 接口, DAIO 接口, USB GPS 设备, 带 DirectShow 接口的摄像机。
catman 5.6.2 新功能
- MQTT;
- MXFS SI 集成功能改进;
- 大型 CAN 数据集处理功能改进;
- 其它几个错误修复和功能改进.
享受我们优质的服务和支持
- 软件维护包 用于 catman Easy 和 catman AP (12 和 24 个月)
- 12个月软件维护包,包括软件更新
- 我们的 专业技术支持中心 将通过电子邮件、电话或远程为您提供帮助
- 通过我们的 HBK Academy,了解最新的catman知识,购买后可享受15%的折扣
catman 和支持的硬件
QuantumX - 通用,分布式
QuantumX 数据采集系统 几乎能采集所有物理量,是采集测量的全能选手。
MXFS - 无缝光纤测量链
MXFS 光纤测量模块 用于热验证和结构健康应用。
SomatXR – 坚固且灵活
坚固型 SomatXR 系统 非常可靠,可防潮、防尘、抗冲击和振动。
MGCplus - 大通道测量
MGCplus 数据采集系统 适合大通道数据采集和测量。
文档和下载
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
catman - Caractéristiques techniques | French | |||
catman - Data Sheet | English | |||
catman - Datenblatt | German | |||
操作手册 | ||||
catman - Bedienungsanleitung | German | |||
catman - Operating Manual | English | |||
快速指南 | ||||
catman - Quick Start Guide | French, German, English | |||
软件 | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| 多语言 | |||
Plugin for DIAdem / catman
This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem. Date: 07/2013 | Version: 1.9.0 | Size: 74 KB | 多语言 | |||