TN 扭矩传感器标准 TN 扭矩传感器标准 | HBM

TN 扭矩传递传感器

TN 扭矩传递传感器是一种非旋转扭矩传感器,专门用作校准实验室中的传递标准或参考传感器。这种转换传感器符合最严格的精度要求,采用了创新性应变片,具有很高的抗湿度,。

TN 扭矩传感器是国家计量机构以及工业校准实验室的标定设备部件。在基于杠杆-砝码的扭矩校准系统中,它被用作比较或可追溯性的传递标准。其次,它可作为校准实验室的参考传感器。TN 精度等级高达 0.05级,符合 DIN51309 标准。在顶级传输版本中,它甚至高出标准中规定的最佳等级。传感器配备了两个额外的弯曲力矩测量桥,以监控是否符合最苛刻的校准条件。

  • 精度等级满足 DIN51309 的 0.05 最佳等级
  • 额定扭矩: 100 Nm 到 20 kNm

用途广泛

  • 作为国际实验室间比较的传递标准(扭矩校准系统比对)
  • 作为校准实验室认证的转移标准(扭矩校准系统的可追溯性)

在世界范围内被多家著名的国家计量机构以及高水平的工业校准实验室所使用。

精确稳定

  • 符合 DIN51309 的最佳等级 0.05
  • TOP-传递标准
  • 使用创新应变片,具有高耐湿性。
  • 测量桥臂的弯曲力矩

根据 DIN51309,测量性能超过了最佳可用精度等级 0.05,优异的耐湿性且具有最大稳定性。

All-in-one 解决方案

  • 集成密封唇的装运箱
  • 包括连接电缆
  • 包括符合 DIN51309 的校准部件
  • 测量范围为100-20 kNm

校准后的扭矩传感器装在高质量密封的装运箱中交付。

CAD Drawings and CAD Models

请下载 CAD 文件。

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

包括带密封唇的运输箱

TN 产品资料

主题/描述语言
技术参数表
TN - Data Sheet English
TN - Datenblatt German
TN - Prospetto Dati Italian
TN - データシート Japanese
安装指南
TN - Mounting Instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
TN - EU Declaration of Conformity 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等