TTS 校准扭矩扳手 TTS 校准扭矩扳手 | HBM

产品描述

由于扭矩扳手会产生特殊扭矩, 因此 TTS 弯矩的极限阻值至关重要.

德国标定服务机构 (DKD) 按照 DKD-R 3-7 标准中,最严格的要求要求采用 TTS 作为扭矩标准.
标定服务证书 也在交付清单中.
另外还包括一个手提箱和标准尺寸的方形适配器。其他尺寸的适配器也可订购.

关键特性

  • 额定扭矩 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m 和 3 kN∙m
  • 用于扭矩扳手标定的扭矩传感器
  • 精度 0.5 per DKD-R-3-7
  • 对横向和纵向力,以及弯矩具有很强的免疫力

TTS 产品资料

主题/描述语言
技术参数表
TTS - Data Sheet English
TTS - Datenblatt German
TTS - Prospetto dati Italian
安装指南
TTS - Mounting instructions English, German, French
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
TTS - EU Declaration of Conformity 多语言
TTS - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
HBMshop 立即获取报价,交货周期等