强大 并且 容易集成 - 7600, 第四代隔离数字化仪可以在极高压环境下进行电压测量. 其适合用于 雷电监测 高压线监控.

7600 隔离数字化仪是一个可以远程控制的,用于 GEN 系列瞬态记录仪(GEN5i/GEN7t/16t) 光纤前端. 其包括一个通过光纤电缆连接的 发射器 和 一个 接收器 . 一个特殊的 GEN 接收卡 用作接收单元。

7600 隔离数字化仪不带任何电池或电源 并且嵌入到现存的隔离系统中,保证接收器的直流供电.

一个 A/D 转换器 d可以在最大 100 M 采样/秒 情况下,以 14 bit 分度对模拟信号进行数字化.

光纤隔离可以阻止 浮地, 噪声和信号漂移 并且使测试物体和测量地点完全分开. 外壳采用不锈钢材料,使其能够用于电磁干扰的环境中. 这里 你可以了解光纤隔离的优势.

应用领域

  • 雷电监控
  • 高压线监控.

优势

  • 高精度,高可靠,高安全性
  • 更广的温度和震动范围 (-10 到 +70 °C)
  • 适合用于很难靠近的电力场合
获取报价! 联系 HBM 销售工程师