满足极高的精度要求
参考力传感器:比对测量的力传递标准
TOP Transfer 力传感器测量量程最高达 500 kN,可测量拉压向力,其提供了接近物理极限的精度。主要用于国际校准实验室间的比对测量、是异常精密的测试设备。
HBM 专家从生产的 Z30A 和 Z4A 系列中提取特殊传感器,并对其进行广泛的测试,以确保 TOP Transfer系列的高质量。TOP Transfer 参考力传感器超出了 ISO 376中规定的最高精度等级(00)的要求,部分超过高达10 倍,并具有极为出色的重复性。
- 精度等级 (ISO376): 00
- HBM 精度等级: 0.015
- 量程: 100 N 到 500 kN
最高精度水平
- 特别高的测量质量,由于选择了顶级力转移传感器,技术性能接近物理极限
- 精度超过了ISO 376中规定的 00 级拉压向力要求,部分超过了10倍
- 校准机中比较测量,确保绩效测量不确定度
- 非常适合国际比较测量
高精度测量链
- 提供满足符合 ISO 376 标准的附件:膝眼和负载压头
- 与 DMP41 精密测量仪器组合,提供极高精度数据采集
- 当传感器、放大器和配件一起校准时,测量链可提供极为出色的精度
测量链作为一个整体进行高水平的校准,因此 测量结果具有极高质量
面向未来
- HBM 保证所有 top 级力传递传感器的一贯高质量
- EMC 认证
数十年来一贯的高精度,确保长期投资安全
TOP-Transfer 3D-Step 文件
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
TOP-Transfer CAD step files | ||
TOP-Transfer Accessories CAD step files |
多种附件可选
- 多种电缆
- 止推片符合 ISO376 标准
- 符合ISO376的拉向附件
- 膝眼
- 运输箱
- 连接器组件
- 校准
更多信息,请参考技术参数表。
TOP-Transfer 3D-Step Files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
TOP-Transfer CAD step files | ||
TOP-Transfer Accessories CAD step files |
TOP-Transfer 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
TOP-Transfer - Data Sheet | English | |||
TOP-Transfer - Datenblatt | German | |||
TOP-Transfer - Prospetto dati | Italian | |||
TOP-Transfer - データシート | Japanese | |||
安装指南 | ||||
TOP-Transfer Z30A/Z4A - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
Z4A, TOP-Z4A, Z30A, TOP-Z30A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||