可靠的测量结果 – 即使在狭小空间和间隙下安装
WI 位移传感器: 狭小空间下精确位移测量; 额定量程高达 10 mm
紧凑型位移传感器 WI 采用电感测量原理。即使在安装空间极为狭小的情况下也可获得精确的测量结果。
结构紧凑,应用领域广泛,包括测试台,生产过程监控等。
- 额定量程: 0…2 mm, 0…5 mm, 0…10 mm
- 测量原理: 电感半桥组成全桥电路 (80 mV/V)
- 保护等级: IP67
- 型号: 探针
小巧轻便
- 轴直径8毫米
- 总长度在66毫米和95毫米之间(根据量程)
- 带有电缆
- 传感器重量在 12克 到 20克 之间(根据量程)
- 可动部分重量在4.25克和5.5克之间(根据量程)
经济耐用
- 具有吸引力的价格,可内置到模块化系统中
- 常用量程均可获得
- 优化的制造工艺
优异的性价比
应用广泛
- 安装空间要求低
- IP67 保护等级
- 材料结实耐用
- 低磨损
- 抗冲击
应用广泛,如研发和生产过程监控。
CAD 图纸
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
WI CAD step files |
1-WZB8 通用安装套件
适合所有 HBM 位移传感器,使安装更方便。
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
WI - Caractéristiques techniques | French | |||
WI - Data Sheet | English | |||
WI - Datenblatt | German | |||
WI - Prospetto dati | Italian | |||
安装指南 | ||||
WI - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
WI - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
WI - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||