SL450 是热固化保护层,用于高温,最高温度达450 °C SL450 是热固化保护层,用于高温,最高温度达450 °C | HBM

SL450:应变计保护材料 - 透明硅树脂

SL450硅树脂可在极高环境温度下对测量应用提供保护。保护材料由透明硅树脂组成,并使用瓶子螺帽中的刷子将其应用于测量点。需要在95°C至315°C的不同温度水平下进行热固化。

SL450 保护材料可在室温下储存约6个月。

  • SL450: 应变计用硅树脂保护材料
  • 温度范围: –50°C 到 +450°C (–58°F 到 + 452°F)
  • 热固化 在95°C至315°C的不同温度水平下进行
  • 1-SL450: 3瓶,每瓶约25克,可供约90个应变计使用*

*数量仅供参考,因为材料消耗量取决于所用应变计的尺寸。

文档

主题/描述语言
技术参数表
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
使用说明
SL 450 - Istruzioni di impiego Italian
SL450 - Instructions for use English, German, French
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等