经济:在整个量程范围内都满足给定的精度要求; 降低废品数量。
C10 压向力传感器:极高精度和灵活性
旋转对称,低高度的 C10 力传感器在测试台,大幅降低了温度对传感器的影响。钢制型号传感器可提供超过4mV/V的额定输出。C10 传感器由防锈材料制成,并带有多种配置选项。
- HBM 精度等级: 0.02... 0.05
- 量程: 2.5 kN 到 1 MN
精度更高
- 精度标准
- TC0 只有 75 ppm / 10K
- 极小的非线性,滞后小,重复性好(0.025%)
- 高输出信号,大于4 mV / V(25 kN 量程)
- 极高的分辨率
更高适应性
- 耐腐蚀材料制成
- IP68 防护等级(带电缆选件)
- 不受横向力和偏心荷载的影响
- 抗振动
- EMC 认证
即使在恶劣的环境条件下(包括电磁场)也可获得高精度测量结果
更高灵活性
- 多种预先设计的,可快速订购的选项可适应多种测量任务
- 2500 个组合可用 - 交货时间短
- 多种插头, 电缆选项, TEDS, 双桥型号可供选择
- 附件可单独订购: 压头,连接电缆,校准服务等
即插即测,节约时间,无需现场焊接或连接组件
*C10 压向力传感器最新改进:
高精度带来更广的测量范围
通过技术改进,C10 压向力传感器能为您提供更可靠的测量结果,尤其在部分量程加载时。这意味着同一个称重传感器具有更宽的测量范围,提供更简单、灵活和经济的解决方案。
单击选项了解不同量程(线性误差、滞后、蠕变)的改进情况。有些特性已经提高了2倍。
3D CAD files for C10 Force Sensor
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
C10 CAD step files | ||
C10 Accessories CAD step files |
极为广泛的附件
C10 提供丰富的附件可供您选择: 详情请参考技术参数表。
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C10 - Caractéristiques techniques | French | |||
C10 - 數據表 | Chinese | |||
C10 - Data Sheet | English | |||
C10 - Datenblatt | German | |||
C10 - Prospetto dati | Italian | |||
C10 - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
C10 - Mounting Instructions | French, English, German, Italian | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||