SomatXR 用于恶劣环境的模块化数据采集系统 SomatXR 用于恶劣环境的模块化数据采集系统 | HBM

SomatXR 数据采集系统: 用于移动测试和测试台,坚固且灵活

SomatXR 数据采集系统能够在恶劣环境下精确和极其可靠地运行,防水、防尘、耐冲击和振动。模块化的数据采集系统适合多种应用,如移动车辆测试、静态测量和结构健康监测。这些模块能够在较宽的温度范围内工作,并且可采用集中式或分布式拓扑结构,灵活组合应用。

极为坚固

  • 温度范围: -40 到 +80 °C (露点保护)
  • IP65/IP67 保护等级 (防尘防水)
  • 振动与冲击符合 MIL-STD202G 包装 (相应为 10 g 和 75 g)
  • 载频技术,信号质量高
  • 测量放大器靠近测量点,从而减少信号干扰

容易使用

  • 使用 HBM catman 软件即可进行配置并可视化
  • 结构紧凑,便携
  • 可以集成到多个软件环境中,如 LabVIEW, Visual Studio.NET 或 CANape

模块化,灵活

  • 模块化系统,包括数据记录仪、网关、通用和桥路放大器等
  • 可扩展,适合多种测试应用
    查看 SomatXR 所有拓扑结构
  • 通用输入,可集成多种传感器和接口
  • 可与 QuantumX 数据采集系统自由组合

记录方式

数据记录仪和软件

CX22B-R 数据记录仪预装 catman 数据采集软件,可实现现场快速采集测量

了解详情

使用 PC 作为数据记录仪

SomatXR 测量模块也可以与 带 catman软件的 PC 一起使用

了解详情

集成到测试台

CX27C-R 工业以太网网关可将 SomatXR 测量模块集成到测试台中。也可以使用 catman 进行并行数据记录。

了解详情


SomatXR - 您独有的数据采集系统

SomatXR 的模块化架构允许您使用数据记录仪或带 catman 软件的PC 来组成您自己的测量系统。此外,SomatXR 模块可以多种方式集成到测试台应用中,并可与 QuantumX 模块自由组合。


了解 SomatXR 的应用灵活性: 查看 SomatXR 所有的拓扑结构图


典型应用

汽车测试

  • 路面或轨道上机械部件载荷的移动数据采集(道路载荷数据采集=RLDA)
  • 车辆动力学试验(行驶和操纵)、功能和制动试验
  • 整体车辆或轨道监测(如铁路轨道)

轨道交通

  • 多节车厢客货列车分布测量
  • 轨道交通测试验收等
  • 完整列车或轨道区段监控

测试台

  • 传动系/动力总成试验台
  • 压力、温度和扭矩测量
  • 提高效率保护环境

所有模块可独立使用或相互组合

Image SomatXR MX840B-R

SomatXR MX840B-R: 通用测量放大器 

  • 非常适合频繁变化的测量任务
  • 可连接所有通用传感器
  • 面向未来
  • 8 通道,带传感器自动识别功能

了解详情 HBMshop 校准您的模块

 

 


Image SomatXR MX1615B-R

SomatXR MX1615B-R: 坚固型应变桥路放大器

  • 适用于实验应力分析、结构和载荷测试
  • 适合连接应变片和应变传感器 (半桥和全桥)
  • 16 通道,带传感器自动识别功能

了解详情 more HBMshop 校准您的模块

 

 


Image SomatXR MX1601B-R

SomatXR MX1601B-R: 连接有源传感器的坚固型放大器

  • 支持所有电气和有源传感器
  • 带电流和电压输出(包括IEPE)的传感器(例如加速度传感器)
  • 16 通道,带传感器自动识别功能

了解详情 HBMshop 校准您的模块

 

 


SomatXR MX1609KB-R/TB-R rugged temperature amplifier

SomatXR MX1609KB-R/TB-R: 用于温度测量的坚固放大器(K型或T型热偶)

  • 精确温度测量
  • K型和T型热偶
  • 16 通道,带传感器自动识别功能

了解详情 HBMshop 校准您的模块

 

 


SomatXR MX411B-R: 高动态测量的坚固型放大器SomatXR MX411B-R rugged amplifier for highly dynamic measurements

  • 高动态测量放大器
  • 支持几乎所有常见的传感器技术
  • 4 通道,带传感器自动识别功能

 

了解详情 HBMshop 校准您的模块

 

 


SomatXR MX460B-R: 坚固型脉冲和频率测量模块SomatXR MX460B-R rugged impulse and frequency measurement module

  • 汽车测试中精确的转速和扭矩测量
  • 采样率高达 100 kS/通道
  • 信号带宽高达 40 kHz

 

 

了解详情 HBMshop 校准您的模块

 

 


Image SomatXR MX471C-R

SomatXR MX471C-R: 坚固型 CAN-FD 模块

  • 4 CAN 接口,同步采集车辆数据
  • 支持CAN-FD 和经典 CAN(包括CAN上的 CCP 和 xCP)
  • CAN 或 CAN 网关测量信号传输

 

了解详情 HBMshop 校准您的模块

 

 


SomatXR MX590B-R

SomatXR MX590B-R: 集成压力传感器的坚固型测量放大器

  • 每个模块集成5个传感器,以便能够并行进行各种压力测量(气体和液体)
  • 用于发动机或变速器试验台的压力测量
  • 可单独配置:每个通道的压力范围可在九个量程中选择

了解详情 HBMshop 校准您的模块

 

SomatXR CX22B-R: 带 catman 软件的数据记录仪

  • 超坚固数据记录仪,现场测量结果快速,数据记录可靠,分析方便。
  • 测量数据由预安装的 catman 测量软件采集,并以.bin格式存储。
  • 通过FireWire或以太网连接模块
  • 可用作数据记录仪和网关
  • 内置不间断电源(UPS),用于车辆故障安全操作

了解详情 HBMshop

 

 


SomatXR CX27C-R: Rugged Industrial Ethernet Gateway

SomatXR CX27C-R: 坚固型工业以太网网关

  • 在 EtherCAT™ 或 PROFINET IRT 中输出多达199个信号用于控制、自动化和监控
  • 并联到带测量软件的 PC 中,用于同步信号数据采集与分析

Learn more HBMshop

 

 


Image SomatXR MX471C-R

SomatXR MX471C-R: 坚固型 CAN-FD 网关

  • 4 CAN 接口,同步采集车辆数据
  • 支持CAN-FD 和经典 CAN(包括CAN上的 CCP 和 xCP)
  • CAN 或 CAN 网关测量信号传输

 

了解详情 HBMshop Calibrate your module

 

 


SomatXR: Using a local PC or Laptop as Data Recorder

使用PC或笔记本电脑作为数据记录仪

  • 无数据记录仪的测量模块可以独立运行
  • 一个或多个测量模块可以通过以太网连接到PC/笔记本电脑
  • 使用 catman 测量软件进行操作

SomatXR为您的测量应用程序和项目提供多种附件

  • ­坚固型 Ethernet PTPv2 网关: EX23-R

  • ­坚固型 UPS(不间断电源): UPX002

  • 多 GNSS 接收机: GPS-USB-18HZ

  • ­­坚固型四分之一桥适配器: SCM-R-SG120/350/1000

  • ­坚固型热偶适配器: SCM-R-TCK/E/J/T

  • 坚固型 BNC 适配器: KAB430-0.3

  • ­节省空间的弯角电缆: KAB272-W-0.2 and KAB294-W-5

  • 安装附件、系统和传感器电缆、电源和其他附件

­

了解详情­ HBMshop

HBMshop 立即获取报价,交货周期等