易于安装,开发速度快:SP4 印记简化了称重系统的构造
行业每天都可能发生变化,无论是新的法律要求,还是因为行业标准变得更加严格。在许多情况下,开发也需要基于客户的要求,例如,客户希望改变其卫生等级、调整额定负载或提高精度。因此,工程师可能需要重新设计他们的机器和系统,通常需要为称重传感器升级保留额外空间。
由于新开发总是涉及大量资金、时间和精力,HBK决定从根本上解决问题,并将SP4M结构尺寸确立为行业标准。
“印记”意味着什么?
示意图中描述了对安装起决定性作用的称重传感器的规格:上止动面和下止动面尺寸、螺纹接头的位置和间距以及螺纹尺寸。根据SP4示意图,这意味着长度为150 mm,宽度为25 mm,六个螺纹尺寸为M6的安装孔,以及另外一个M6螺纹和一个用于集成过载止动器的细螺纹。
“它是市场上最畅销的单点称重传感器之一。由于其非常成功,其他制造商也采用了SP4M的规格尺寸,并据此生产了他们自己的产品”,HBK称重技术国际产品经理Thomas Langer说。
HBK已将SP4印记作为单点称重传感器的跨行业标准。称重传感器的统一尺寸有助于机器、秤和设备制造商保持灵活性,并在开发过程中节省时间和成本,因为具有相同尺寸的称重传感器可以在不进行任何设计调整的情况下进行更换。此外,由于业内许多测量技术制造商都使用SP4规格尺寸,因此系统升级改造更加方便。
SP4标准尺寸可让称重系统轻松适应不同的要求,如更高额定负载、防护等级和精度等级等。
多种 SP4 印记称重传感器
完全防水: PW15AH
- 额定量程 10 kg ... 100 kg
紧致密封、IP68/IP69K防护等级,PW15AH 因此可在恶劣环境中使用,并也可承受高压清洗。每个 PW15AH 均在1米水深进行100小时测试,以确保其高质量。
容易清洗: PW25
- 额定量程 10 kg ... 20 kg
HBK“易于清洁” 的PW25的尺寸完全满足SP4印记标准。污垢和灰尘无法粘附在电抛光的圆柱形表面上,可快速滴落——非常适合高卫生要求。
卫生: PW37P
- 额定量程 50 kg… 200 kg
带 EHEDG认证的 PW37P 符合极高的卫生要求,非常适合用于食品行业。由于其表面特别光滑(电抛光,0.8μm的粗糙度),可让液珠快速脱落,并且由于使用了1.4545不锈钢,因此 PW37P 可耐腐蚀性清洁剂。满足“就地清洁” 要求。