从传感器到软件: 完整的测量链

完美匹配的测量部件,完整的测量链。 HBM 为你提供最尖端的用于实验室,恶劣环境和高速数据采集系统(DAQ),专业的数据分析软件以及基于应变技术的扭矩传感器力传感器压力传感器称重传感器,称重部件等,并可根据你的特殊要求定制,满足你各种测试需求。

产品

应用

行业解决方案

用于实验应力分析和传感器制造的应变片。了解详情...

用于称重和力测量的称重传感器

结实且高精度,用于动态和静态以及拉压力测量

全球扭矩传感器市场领导者

根据您的需求,专门定制...

用于实验室和现场测试的通用数据采集系统

采样率高达 100 MS/s

用于恶劣环境下现场测试,道路测试等

用于生产监控的工业放大器和数据采集系统

用于测量数据的采集和可视化的测量软件

nCode 软件,用于疲劳和耐久性测试

为力,扭矩,压力和数据采集系统提供标定和校准服务

对零部件和材料进行应力测试,提高产品性能

完整的测量链,包括数据采集系统和传感器

旋转和非旋转系统的扭矩测量

包括汽车工业弹簧,减震器,以及柴油机喷射系统的管口测试

监控零部件装配,力和位移同步测量。

包括纺织机纱线强度和位移测,印刷机器张力测量,水力切割机的高压测量

用于配料,分选和灌装的称重传感器

高速,高精度配料,分选和灌装

过程称重完整解决方案,包括用于料罐,配料等称重传感器, 称重模块, 仪表和软件

无论是生产,质量控制还是设计和开发 - HBM 的测量技术在汽车领域都有着非常广泛的应用。

HBM 可以为航空和航天测试提供高精度,高采样率的测试设备。

HBM 可以为多种可再生能源工业提供用于结构分析,提高性能的产品,包括核能,风能以及天然气等。p>

HBM 可为铁路行业提供各种用于检查,控制和监测的测试设备

HBM为未来的船舶,船用发动机和其他部件的开发和生产提供正确的解决方案。

在制药,汽车元件或者原材料加工,例如金属片和纸张 – HBM 可以提供 优异的硬件和软件– 并可按照你的要求进行定制.

用于建筑物规划,设计,以及灾害评估或者进行疲劳测试: 我们能够为结构安全监控提供可靠的测试结果.

HBM 能够为医疗工业提高高精度测试和测量产品,提供医疗产品的性能。

HBM 可以提供用于研究和开发的完整测量链。

HBM 测试和测量产品可以用于食品工业多个领域 - 从生产到产品包装.

为农业设备生产提供高精度测量产品。

HBM 能够为化学工业的分选,配料提供各种高精度,坚固耐用并通过防爆测试的传感器。

郑重声明

HBM公司传感器业务并未在中国授权‘总代理,大陆区代理,一级代理’等。对于网上自称为HBM代理商的公司,请客户与HBM公司联系确认,以免自身利益受到侵害(包括产品品质售后服务)。

HBM 中国

霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司

苏州新区横山路106号

免费热线:4006217621

电话: +86 512 6824 7776
传真: +86 512 6825 5422

销售邮件: hbmchina@hbm.com.cn
服务邮件: atsc@hbm.com.cn

疲劳耐久性工程高级培训班

2013年5月14 -16日 杭州市华北饭店

更多展会和研讨会详情

实验应力分析技术及应用研讨会

6月18 - 19日 HBM 苏州总部一楼会议室

更多展会和研讨会详情

即将发布...

New industrial amplifier system PMX

PMX ... 测量的工业新标准

了解详情...