HBM – 提供从虚拟到真实的物理测量的产品和服务
从 1950 年成立起, HBM 便在测试和测量领域 具有极高的声誉, 在 多种工业领域 为客户提供高精度,高可靠的传感器,仪表到完整的测量解决方案.
作为 全球测试技术和市场的领导者, HBM 可以提供从虚拟到真实的物理测量的产品和服务.
产品
产品包括 传感器, 仪表和数据采集系统以及 耐久性,测试和分析软件.
另外, HBM 拥有的强大设计和开发团队还可以为 客户定制传感器.
销售网络
HBM 在全球的 销售网络 可以为你提供快速高效的服务和技术支. HBM 在 欧洲, 美洲 和 亚洲 有27个分部和销售办公室,1,700 多名员工,并在40多个国家设有代表处。.
研究和开发
我们在德国达姆斯塔特,美国的马尔伯勒以及中国的苏州设有研发和生产中心。
我们的高质量标准有目共睹: 1986, HBM 是德国第一家获得 ISO9001 认证 的公司。1996, HBM 获得国际环境管理机构颁发的 ISO14001 认证 证书。
HBM 是 Spectris plc - 仪器仪表和电子控制专业技术公司,全资拥有的子公司。
HBM - 业务市场
- 汽车, 航空到铁路交通
- 钢铁和建筑业
- 农业和医药工业
- 化学和石油化工
- 称重等
- 研发中心
- 工程设计中心.
- 高等院校和实验室等.
HBM - 应用和解决方案
- 数据采集系统和标定
- 实验室应力分析
- 过程监控
- 扭矩测量
- 称重技术
- 标定服务