HBM 新闻发布
HBM 使超级轿车 SLS 的车身装配更安全可靠
凭借 420 kW 的峰值输出, 6.3 升发动机使奔驰轿车 SLS AMG 的百公里加速时间只有3.8秒。车辆制造和质量控制过程也采用最高标准
扭矩传感器获得 ATEX 认证
扭矩传感器置于设备和驱动之间,直接放置于传动系中,用于精确测量设备的性能。例如来自度量衡专家HBM 提供的 T10FH 扭矩传感器,其量程高达 300 kNm.
凭借 420 kW 的峰值输出, 6.3 升发动机使奔驰轿车 SLS AMG 的百公里加速时间只有3.8秒。车辆制造和质量控制过程也采用最高标准
扭矩传感器置于设备和驱动之间,直接放置于传动系中,用于精确测量设备的性能。例如来自度量衡专家HBM 提供的 T10FH 扭矩传感器,其量程高达 300 kNm.