单片压力传感器量程最大到 3000 bar
HBM 最新的 P3IC 系列压力传感器是静态和动态压力测量的理想选择,测量范围从 10 到 3000 bar.
传感器的最大特点是采用一个单片测量体,没有焊缝,能够满足工业测量的一般要求.
P3IC 压力传感器提供极高的精度和耐久性,精度等级为 0.1 到 0.2. 工业等级压力传感器可以使用标准的 M12 连接技术的 P3ICP 型号和采用固定电缆的 P3IC 型号. 外部温度补偿通过内置的 PT100 温度传感器来完成.
传感器采用6线制技术,对于长电缆来说具有更高的信号质量.P3IC 系列支持电子数据表(TEDS) 储存关键的传感器数据,在与测量系统配置过程中,能够解决时间和费用.
详细信息请访问: www.hbm.comcn/pressure