数字放大器 VKIA405 保证更高的长期稳定性
为了防止自动货仓过载, HBM 开发了新的数字放大器 VKIA405.
最多4个模拟称重传感器可以连接到新放大器. 作为数字称重系统可以监控存储操作,防止过载,因而 VKIA405 能保证更高的长期稳定性.
储存电梯和自动货仓对于测量技术有更特殊的要求: 任何维护将中断货物存储,浪费大量的时间和金钱.
因而,长期稳定性是此类称重应用的关键选择标准. VKIA 能够进行数字处理并为模拟称重传感器提供长期稳定的电源. 另外, 一个 HBM 的偏心补偿网络内置于其中, 使整个系统安装更简单,无需额外的接线盒.
VKIA405 带有一个 RS485 接口, 这样可以简单地集成到控制和处理系统中. VKIA405 典型的应用是集成称重传感器和放大器到物流系统中,如收费站. 另外, VKIA405 也可用于简单的称重和监控系统中,用于需要贸易认证的场合.
更多信息请访问 www.hbm.com/weighing technology.