全能扭矩传感器 T40 – 量程扩展为 200 N•m 到 10 kN•m
来自 HBM 的扭矩传感器 T40 , 扭矩测量的全能选手, 可用在恶劣的工业环境中,测量范围扩展到 200 N•m 以上.

The HBM torque flange T40 is now available with rated torques of 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m , 3 kN•m, 5kN•m and 10kN•m.
这意味着量程 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m 和 10kN•m 都可以获得.
电气连接非常简单,因此对于摩擦性能,齿轮箱和底盘测试台来说,无需进行大的改动.
扭矩测量广泛用于测试台和过程控制。由于扭矩法兰结构紧凑并且更容易装配到测试台中,并且对寄生负载不敏感. 这样可以免去一些联轴器和万向节等附件.
T40 不采用滑环或轴承连接,因此整体上是免维护的. 扭矩法兰的稳定性非常高,并且结构结实,可以减少宕机时间,节约费用. 转子和定子的数据传输通过无线数字传输,因此测量数据不会被外界环境干扰.
扭矩测量信号可以通过电压或频率进行输出. 通过以太网 TCP/IP 和内置的场总线接口 如. CAN-Bus 或 Profibus DP 进行通讯, 另外也可使用传感器附件接口模块 TIM40.
扭矩传感器典型的应用领域为汽车工业的摩擦性能测试,发动机,齿轮箱和底盘测试台.
T40 同样也可用于发电机,泵和电动机测试.
关于详细信息请浏览www.hbm.com/torque