应变片和应变计的选择和类型
应变计和应变片的选择主要取决于测试任务。以及连接方式,温度情况以及测量栅丝的长度和应变电阻等。在不同的应用状况下,应变片的类型是选择的第一要素:
单直片应变片...
...在单一方向上记录应变大小,其测量栅丝并行排列。应用最多的是测量弹性模量。通过测量在首选负载方向上的变形,并通过胡克定律来计算机械应力 .
双直片应变片...
...其采用2个测量栅丝,并且测量栅丝平行排列 – 例如用于记录弯曲梁的弯矩。为了由于温度引起的热膨胀造成的测量误差,在惠斯通电桥上需要使用4个应变片。和四分之一桥或半桥应变电路相比,全桥具有更大的优势.
T 型应变片(应变花)...
...两个测量栅丝彼此成 90° 排列,并位于单一基底上。其主要用于应变测试和应变测量,测量不同方向上的应变状态,并且不知道主应变方向,或者用于制造拉/压双向的传感器。T 型应变片也可用于测量弹性模量或者横向弹性模量。
V 型应变片...
... 两个测量栅丝也彼此成 90° 排列,也称为“剪切应变片”, 通常用于扭矩传感器的制造,也称剪切力传感器.
带有3个测量栅丝的应变片(应变花)...
...在同一个基底上有3个测量栅丝,不过有两种排列方式,即测量栅丝之间的角度,一种彼此之间为 0°/45°/90°,另外一种为 0°/60°/120°。其用于不知道应变方向和大小的 应变测试和应变测量。
全桥应变片...
...有四个测量栅丝,并组成了一个惠斯通全桥。他们有多种用途,例如用于测量剪切负载,或者测量轴的扭矩,尤其是只允许安装单个应变片的场合。
膜片 应变片...
...用于制造膜片压力传感器. 传感器膜片的结构要求,在负载加载到膜片上时,四个测量栅丝必须精确位于压缩区或者拉伸区。
应变链...
...其包括多个测量栅丝并且彼此均匀排列,并位于一个基底商。典型的结构式测量栅丝平行排列或者垂直排列。应变链的主要用于测量特殊区域的应变曲线或者是由于负载变化导致的峰值的漂移状况。