采用 HBM 压电力传感器监控很小的力,安全且可靠
当进行灵敏的元件时,非常小的力或扭矩的测量可靠性是非常关键的。典型的应用案例是遥控汽车钥匙测试,我们需要对按钮的特性精确测量.
遥控汽车钥匙是现代汽车的标准配置。汽车供应商希望开发出更聪明的汽车钥匙,因此对此产生了许多需求.
使用遥控汽车钥匙,必须要让用户锁车时有可靠的感觉. 在很多零缺陷的生产策略中,每个钥匙在出厂前都需要进行最终的测试
触觉测试,对测试部门的一个挑战.通常在开关过程中,力的范围位 10 到 50 N,一旦过程出现错误,将有多种力来影响传感器
在很多情况下,当系统维修或测试样品出现故障导致系统崩溃时,产生的力将远远超过传感器的最大量程. 因此,测量设备必须足够结实可以抵御这种事故,因此需要力传感器在极大或极小的范围内都要保持高精度.
这是为何很多力传感器测量要在整个量程范围内都要保持高精度,没有任何精度损失.
对于此类应用, HBM 提供了可以满足上述要求的力传感器,高精度且结实可靠.对于此类测试, HBM 推荐使用 5 kN PACEline 力传感器.
此传感器即使在只有最大量程1%情况下依然可以保证高精度和可靠性.另外,其过载能力达到了量程的100倍。对于此种应用.力传感器的硬度非常重要,因为此过程经常发生在几百个毫米范围内,需要传感器额定位移不能改变测量结果.

例外, PACEline 力传感器需要在动态测量状态下使用,因此采用了高硬度设计.这也保证了在很小的位移情况下的可靠性和安全性 .
易于集成到过程控制系统中也是对传感器的必然要求。因为在汽车钥匙测试中测试系统的空间很小, PACEline 力传感器的紧凑设计使其非常容易安装(采用安装法兰).