HBM 力传感器用于生产过程的质量控制
静态和动态力测量的合作伙伴
Promess 是一家生产高质量伺服电机的全球制造商,产品主要用于用于装配和汽车工业。公司生产高规格的标准化组件并为安装和测试任务提供完整的解决方案。产品包括用于装配和汽车工业的电机装配系统,用于替代液压和气动系统。 Promess 通用装配模块内置 力-位移监控功能来保障产品装配的高质量。
力传感器能完美匹配各种应用
一般来说,NC 控制的位置反馈或是直线测量系统用作装配生产的位移测量。压配力的测量采用应变传感器或是来自 HBM 的 PACEline 系列 压电力传感器。应变传感器可以进行静态力测量,而 压电力传感器 则相反,是进行动态力测量的最佳选择,即使力非常小。而且它们非常结实,有非常好的抗过载能力,并且结构紧凑。
"HBM PACEline 压电力传感器 是测量非常小的力的理想选择。由于传感器的灵敏度达到 7.7 pC/N ,因此可以获得平稳的信号进行监控和评估。HBM 的传感器具有极好的誉, 无论是应变力传感器 还是 压电力传感器 ,都一贯如此。"
Gerhard Lechler 博士, Promess Gesellschaft für Montage- und Prüfsysteme mbH 公司的总经理如此评价



![[Translate to 中文:] Promess servoelectric press [Translate to 中文:] Promess servoelectric press](typo3temp/pics/d1c70ce45f.jpg)