- IRT 独立测量车
内陆地区的恶劣条件: SoMat eDAQ 用于澳大利亚铁路轨道运营研究
独立测量车
通过多年获得的测试数据, IRT 开发了新型的独立测量车辆,称之为 Instrumented Ore Car (IOC).
IOC 硬件的需求包括:
- 能够处理 极端温度,尤其是澳大利亚的内陆地区,温度往往超过 50°C.
- 在高震动,灰尘和雨水环境下可靠运行.
- F复杂的数据采样 能偶高速记录数据和实时数据处理
- 能够测量多种传感器类型,包括应变,唯一,压力等,通过车辆总线系统。
- 远程操作 能够存储海量数据
经过多次比较, SoMat eDAQ 以其灵活性,坚固性入选。现在,SoMat eDAQ 已经用于 IOC 中,并进行了多次测试。
来自于 IOC 的测试数据已经被用于铁路养护和开发新型列车中。
同时,由于 SoMat eDAQ 设备具有极高的灵活性,还被用于轨道强度和测试台架中。
轨道技术研究院 (IRT)
轨道技术研究院(IRT) 已经为澳大利亚的铁路运营提供了40年的技术支持。其解决方案广泛用于世界各地。 IRT 的客户包括 BHPB-IO, Rio Tinto, FMG, Vale, MTR Hong Kong, Singapore MRT, Queensland Rail, QR National and Australian Rail Track Corporation 等。