Hawtal Whiting: 特殊车辆需求特殊数据采集
Hawtal Whiting 是一家领先的汽车设计和工程服务的独立供应商
他们为汽车,交通运输业提供高质量,商业化的设计,工程和产品开发服务.
公司的特殊车辆部门位于英国。负责为客户开发特殊行业的车辆,如国防工业,要求很高的安全性和机密性.
严格的评估
2001年, Hawtal Whiting 为满足客户不断提高的要求,公司对汽车数据采集系统进行了严格的评估,最终采用了HBM的 MGCplus数据系统和 catman® 测量软件.
能力
为保持其在汽车设计的领先地位, Hawtal Whiting 希望可以获得能满足未来需求的数据采集系统。因此,灵活性是必须的。 MGCplus 模块化设计使其能满足客户的不同需求.
完整的方案
Hawtal Whiting 希望去除传感器和数据采集系统之间的设备,来减少电缆和电源. 因为车辆的空间非常狭窄. 由于 CANbus 和 应变桥路可以直接和 MGCplus 连接. 因此只要选择合适的模块就可以完成数据采集.
MGCplus – 可用于:
- 电压
- 应变桥路
- 温度 (红外传感器和 K 型热电偶)
- CANbus
- GPS
- 压力
- 转速计(脉冲计数)
- 速度 (光传感器)
- Ride height sensors
- Vehicle dynamics (including pitch, roll and yaw)
- 位移测量
- Driver inputs
- Occupant kinematics
- 雨流疲劳分析 (使用 catman®), 以及实时数据采集.
为未来提供支持服务
Hawtal Whiting 正在得到 HBM 的大力支持,提供培训和服务,为将来满足客户的不同需求.