仅 18秒 就可以得到可靠地测量值: 内置 TEDS 技术
在 PC 技术中,简单方便的即插即用现在已经被引入测试领域。不再需要安装驱动,节约了大量时间并提高了测试质量,这就是 TEDS.
TEDS 是测量技术的一项重大创新: 简单地连接传感器到放大器就可即插即测. 仅仅 18 秒钟, TEDS 模块就可提供可靠的测试结果.这是因为传感器的电子数据表储存在一个芯片中. 放大器读取相关数据并自动更正设定 - 测量工作就可以立即开始而无须人工更改. 这意味着在测试台环境中你拥有极高的时间和质量优势.
Smart on site - TEDS in short
TEDS 表示智能传感器 (传感器电子数据表) 带有所需的识别信息放置在一个内存芯片中(例如制造商编码,传感器类型,序列号,标定时间,测量点等). 通过传感器电缆和连接器你也可以升级到 TEDS. 现代测量系统使用标准协议读取存储在芯片中的信息用于配置放大器.
TEDS 益处
可识别的传感器自动配置测量系统可以加速测量过程. 益处是显而易见的: TEDS 可以提高测试效率和质量 - 尤其是需要频繁更换测试任务时. 另外,可以提高灵活性并防止测量错误. 提高便利的可交换性,并降低服务和维护费用.
TEDS 优势概览:
- 大大降低安装时间并提高测试效率
- 显著地降低由于手动更改导致测量系统错误
- 自动使用标定数据提高测试质量
- 更可靠并提高测试结果的可重复性
- 传感器和数据表的电子连接可以提高识别的可靠性
- 通过诊断选项可以降低维护时间
- 通过内置标定信息可以提高测试精度
- 传感器管理更简单.
TEDS - 未来的新标准
同时, 许多公司意识到: 使用智能传感器可以提高测试效率. 但是,标准的技术例如 IEEE1451 (TEDS) 并没有广泛应用. 随着现代测量系统复杂性的提高以及对测量精度的更高要求, TEDS 已经成为最佳方案。TEDS 可以确保持续的,智能的数据流(时间,质量,跟踪)- 包括传感器,信号调理,数据记录,自动化系统,智能数据管理。因此,采用智能数据流或改用“增强即插即测”是一种很有前途的项目.
如何导入 TEDS 技术
测量技术中,成功的引入 TEDS 需要三方合作: 首先是,实际的使用者,例如:测试台工程师。只有让用户和决策者真正了解 TEDS 带来的优势和机会,TEDS 才可能被采纳.
系统集成商,例如,测试台制造商需要规范的智能数据流概念。此外,他们还必须提供相应的接口和工具。数据采集系统的制造商,也将有助于:作为引入 TEDS 顾问需要明确指出所提供的机会和实施这一技术所需要的机制。
测试台工程师的需求可靠的传感器识别:一个明确的代码与一个中央数据库是最有效的解决办法。为此,TEDS 需要存储大量的信息-文字为基础的方法,例如XML (可扩展标记语言)提供了最佳的方法。总的来说,现在需要的是有关各方建立一个一致的承诺。
面向未来的测试技术
来自 HBM 的 QuantumX 家族 是一个强大的测试工具包. 一贯信赖 TEDS. 可以将从最新的测试技术中获得更大益处. 一家德国知名汽车制造商正在大范围使用.
何种因素阻止 TEDS 发展?
- 并不是所有的用户熟悉新一代测量技术.
- 一些偏见,例如 "太贵" 或者是 "没有传感器制造商的持续支持" 阻碍了 TEDS 发展
- 储存在 TEDS 中传感器类型和信息不一致
- 还没有成为标准
- 涉及的部分比较多
- 测试台环境中使用的方法和习惯不同





























![[Translate to 中文:] Ready for TEDS: QuantumX MX840 data aquisition system [Translate to 中文:] Ready for TEDS: QuantumX MX840 data aquisition system](typo3temp/pics/10edc85a36.jpg)