扭矩测量测试应用案例

HBM 是 全球扭矩测量技术的领导者. 在测试台,标定任务和生产监控领域, HBM 扭矩传感器能够让你获得可靠的测量结果—例如,在汽车和轮船制造领域,能源工业以及其他工业领域。

阅读最新的HBM 扭矩测量,测试应用报告

Measurement and traceability of torque on large mechanical drives

The optimization of marine engines based on highly accurate and reliable torque measurement, besides enabling significant energy savings, is in line with the steadily increasing requirements of international regulations.

HBM torque transducer in headwind vehicle developed by University of Stuttgart

Team InVentus from the University of Stuttgart, equipped with a T22 torque transducer from HBM, was once again able to successfully participate in the Aeolus Race.

执行器测试:汉莎航空杂志文章

汉莎航空杂志 2013 年11月刊介绍了汉莎技术中心的执行器测试应用。如您在图中所见,测试台使用了 HBM T20WN 扭矩传感器。

选择正确的测试设备提高电机效率

高效电机开发过程中必须经过多种严格测试,以证明其能达到或超过相应的标准。其中最重要的就是扭矩测量。

扭矩传感器如何帮助优化卡车和公交车混合动力系

汽车制造商通常采用测试台或特殊设备来开发,鉴定和测试汽车发动机。混合动力技术现在扮演了越来越重要的角色,在卡车和客车行业中也同样于此。

新一代发动机测功机

Dyno Dynamics 是一家澳大利亚生产测功机的专业公司最近,他们选择了 HBM 扭矩传感器用于其新一代高速,高功率测功机。

电机测试台兼容 EtherCAT - 采用 TIM-EC

为了开发电动汽车发动机测试台,Dynosens 需要将一个 接口 将 T40B 扭矩传感器 连接到 EtherCAT 场总线。 HBM TIM-EC 模块操作简单,完美地实现这一功能。

Sisu Axles 采用 HBM T40 扭矩传感器获取精确测量数据进行产品开发

为开发耐用结实的车轴,车轴制造商 Sisu Axles 在其最新的测试台上安装了 HBM 扭矩传感器。

艾里逊传动测试台使用HBM产品进行测试

在混合动力,动力系开发测试台上,Allison 主要使用 HBM 产品进行测功机扭矩和速度测量。目前,其主要使用 T10F , T32 FNA 扭矩传感器和 PME MP60 放大器.

采用PME 让驾驶更舒适

对于座椅安装测试,甚至是完整的座椅, Kühne + Vogel 为多家著名的汽车厂提供测试台。 座椅的舒适性的决定性因素是调整座椅是产生的力和扭矩。以下的设备能够自动捕获,记录和分析调整的力。以前是使用来自HBM的滑环扭矩传感器和 IGMD 工业扭矩放大器。

Displaying results 1 to 10 out of 22

1

2

3

Next >

在这里想看到你的应用报告?

Want to see your application here?

Share a case study of your HBM product with us!

Please contact us