HOERBIGER: 多组分传感器用于传输测试台
在工业厂房中,通常只有一个负载部件被测量,但是广泛的寄生负载的去耦是必须的.
不同的传感器 有不同的额定量程和不同的测量条件. HBM 开发的 双组分的传感器 用于HOERBIGER同步过程仿真测试台.
采用新设计的传感器可以同步获得轴向力和摩擦矩. 传感器需要紧密安装到测试台. 油雾环境和包围在测试台下部的热油是更大的挑战。HBM 通过新的解决方案保证了传感器的高精度,综合误差 ≤ 0.05 % f. s. 并有很低的追溯性误差.
温度灵敏度, 即使在温度达到110 °C, 可保持极低的水平.并带有极高的稳定性,在经过数百次负载测试后. crosstalk, 一般会限制多组分传感器的精度. 为保证在操作过程中减少误差,使用了 单独的补偿矩阵。 其他还包括电源,其也会影响灵敏度.
补偿矩阵的输出从测试结果来看,是保持线性的,达到了预想的要求。