T12 - 扭矩测量的新标准
HBM 最新的 T12 数字扭矩传感器为高精度扭矩测量设定了新标准
扭矩测量系统的转子通过定子的感应式系统进行供电和数据传输,没有任何的机械接触. 转子的应变桥路通过载频技术进行数据传输,有极高的信号质量和极高的测量精度.
达到应变技术的物理极限
应变测量桥路通过转子的测量系统转换成数字信号;模数转换器的精度为 19 bit 这样机会已经达到应变技术的物理极限. 输入信号的振幅可以分成100万步(负载的正负方向); 无需转换测量范围开关. 高采样率可以防止内部混淆现象.
数字数据传输防止外界干扰
定子和转子之间的数字数据传输可以防止外界干扰. 数字数据通过 CANbus 接口输出; 系统也可选择 ProfibusDP 接口进行传输. 另外,也可进行传统的频率数据 (10kHz ± 5kHz 和 60kHz ± 30kHz) 合一个可选的模拟输出(±10V) . 测量系统也可选配光学转速测量系统.
令人信服的性能
T12 扭矩测量系统有优异的技术参数, 尤其是特性曲线和温度性能几乎达到极限. 测量频率宽度最大到 6 kHz (-3 dB) 使其适用于高动态测试台上. T12 相比其他测试系统提供更多的信息.
这包括信号滤波和缩放, 转子温度测量和输出,极端扭矩的内部备份, 转速和温度信号以及标定数据的存储.
自适应免费软件
用户可以调整测量范围适合你的应用需求. 我们的免费软件提供 CANbus接口 和 CAN-to-USB 转换器用于测试系统的参数设定, 测量以及测量数据的后处理.
软件还可以进一步将测量系统的配置存储在传感器中. 四个参数集用于此目的. 另外,配置可以以文件形式存储在电脑中,并可以通过邮件发送.
更多信息:
T12 产品描述
Reference number: 1475Published By: Klaus Weißbrodt
01.12.2009