来自 HBM 的称重技术 - 为你提供合适的解决方案 ...

我们提供 …

… 多种创新和智能化的 称重产品, 来满足你的特殊需要:

  • 称重传感器和单点称重传感器
  • 带有多种配置选项的传感器
  • 总线仪表和放大器
  • 用于测量信号分析的软件

… 安全认证:

  • 带有国家和国际认证证书的高精度称重传感器
  • HBM 有多种带有 ATEX95 防爆认证传感器
  • 国际认证,产品更容易使用: (NTEP, GOS, OIML …)

… 从全球顶尖的测量专家那里获得全面的服务:

  • 随时从 HBM 测量专家那里获得支持
  • 咨询和安装服务
  • 培训和研讨会
  • 标定服务

专业服务

Play it safe!  作为称重技术的合作伙伴我们可以为你提供全面的服务. 快速的原型设计,并能够在最短的时间内为你提供客户定制传感器.

  • HBM 称重技术专家有多年的工作经验
  • 快速的原型设计
  • 现场安装和维护
  • 标定服务
  • 培训和研讨会.

称重技术的应用报告

HBM 一直引领者称重技术的发展

60年来,HBM 称重技术一直是高精度,高安全性,高可靠性的代名词!

采用 HBM 称重传感器制造极具竞争力的包装设备

LGC 称重和包装机械采用 PW20i 称重传感器进行动态称重。

World Premiere at FoodTech Fair: HBM leads the way with the new digital load cell FIT7A

HBM has become a key player in the food industry and therefore chose to launch their brand new digital load cell, FIT7A, at Northern Europe's largest FoodTech fair in Herning, Denmark.

称重技术在轮胎生产监控中所起的核心作用

HBM 称重传感器用于轮胎生产,保证最终产品的质量

PW22 称重传感器满足了厂商和认证机构的要求

PW22 称重传感器成功用于 Simionato 多头组合秤,并使其称重速度提高一倍。

Displaying results 1 to 5 out of 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Next >

Trend Articles on Weighing Technology

取得俄罗斯国际质量和安全证书

许多 国家和地区 - 包括俄罗斯,乌克兰和其他独联体国家都有自己的 质量和安全标准. 希望出口到这些地区的公司需要 合格的具体规则认证。 HBM 客户可以从 HBM 直接h获得证书,节省时间和精力。

高精度 – 高可靠且无风险: SLS 吊钩秤

为获取吊钩秤的医疗认证, HBM 展示了其符合 DIN DIN EN 60601-1-6 和 DIN EN 62366 (医疗设备适用性) 标准。其 风险分析符合 DIN EN 14971 标准, EMC 测试符合 DIN EN 60601-1-2 和 EN45501/OIML R76 临床评估标准。

过载保护 - 可靠地测量加注量

全球范围内对包装的重量都有极为严格的要求。在满足法律要求的情况下,保证最大成本效益是所有制造商的要求。

CC-Link 的工业网络的未来

HBM 和 John Browett, CC-Link 协会 (CLPA) 总经理探讨 CC-Link 的优势和未来。

高精度传感器和高精度放大器

很多时候,高精度是必不可少的。在这里我们向您推荐 HBM 的顶级传感器和放大器:具有极高的可靠性和精度,很多时候是独一无二的。

Displaying results 1 to 5 out of 9

1

2

Next >