HBM 称重传感器用于紧凑式厨房
HBM 传感器使革命性的 “世界最小的厨房”获得成功: Vorwerk’s Thermomix.
除了其他功能,这个 多功能产品 更像一台厨房秤 – 最大称量范围为 6 kg,步进为 5 和 20 克. 这是由于其采用了3个称重传感器.
Vorwerk 的策略是为客户提供可靠,高质量的产品。其产品 Thermomix 有多达12个功能. Vorwerk 对 HBM 的传感器有极高的要求: 搅拌器以 10,200 revs /min 速率运行而其工作温度最大到 100 °C.
自从 Thermomix 新一代产品 在 2004 年诞生后, 产品的销量就保持大幅度增长, 每年销量达 500,000 套. 每个月对传感器的需求达到 30,000 只.