欧洲统一标准 – HBM 是领导者
在欧洲,有相关的条例监管测试和测量程序. MID (测量设备条例 2004/22/EC) 是技术标准化和一致性的技术标准. HBM 始终遵循此条例用于产品开发.
1)测量设备条例 2004/22/EC (MID)
欧洲议会关于测量设备的条例 2004/22/EC 于2004年3月31日开始实施。关于称重设备的条例为 Annex MI 006 如上.
2) MID 一致性评估程序,用于 (MI006)
按照欧洲议会的新的条例,一致性程序应用于MID (MI006) . 模块 B + F, B + D 和 H 1 是关于自动称重设备的.
3) MID 一致性评估程序

B + F 组合通常位制造商首选。在德国,称重和测量办事处也包括在内.
采用 B + D 组合,制造商也可以也可以发布一致性声明. 在德国,一致性的声明通俗地成为“核查”
4) 型号检查 (Module B)
大约 90 % 的一致性评估程序都是通过模块 B 来完成的 (型号检查). 重点位程序 1 和 2.
组成部分的检查对于型号检查是有用的. 例如,数字传感器需要进行 EN 45001; OIML R60, 和 EMC 认证,如和软件相关,还需要采用 OIML D11/2004 , 称之为 Welmec guide 7.2*.
*) Welmec 7.2: Software Guide for Measuring Instruments Directive 2004/22/ EC
5) 测量设备一致性的市场

所有要进行一致性检查和声明的测试设备.
详细信息:
www.ptb.de/index_en.html
www.welmec.org
ec.europa.eu