新的健康秤使用 HBM 称重传感器
Healthtech, 英国最大的个人投币式的磅秤制造商,正在推出使用HBM PW10 称重传感器的新产品,其有更高的精度,更好的设计,更低的制造费用.
Healthtech, 英国最大的个人投币式的磅秤制造商,正在推出使用HBM PW10 称重传感器的新产品,其有更高的精度,更好的设计,更低的制造费用.
产品有Datum, Fulcrum 和生物监测模式,在英国1500家的健身房,休闲中心,商店和街头药店 产品都进行了更新. 产品可以测量和健康相关的测试如体重,身体质量指数,和高度. 生物检测模式可以检查血压. 用户的健康数据记录在和信用卡类似的移动卡中.
Healthtech 选择 HBM PW10 称重传感器 量程维 250 kg 用于所有的产品. 其使产品的最小精度达到100g ,采用平均技术,其分度可以达到 10g .
秤体高度是一个非常重要的设计指标,因为产品使用者包括老年人和残疾人. 由于 HBM PW10 称重传感器具有过载保护功能,使产品的设计更简单了。设计者就移除了原有的防止过载引起设备损坏的限位,使秤体更轻巧 .
由于 HBM 称重传感器是防水的, 因此也提高了产品的可靠性.这是因为许多公司的机器放在零售店,地板经常需要清洗。