用于澳大利亚葡萄产区: HBM Z6 称重传感器
高温且高湿度: 澳大利亚公司 Accuweigh 采用 HBM 的称重技术用于堆肥车间.
辛格尔顿镇位于悉尼西北200公里。成立于1820年由本杰明辛格尔顿,是澳大利亚最古老的城镇,融合了现代和历史建筑增添其独特的魅力。辛格尔顿是附近的猎人谷-澳大利亚最大的葡萄酒产区。几十个葡萄园-从大企业到以小型的家庭企业- 种植西拉,霞,赤霞珠和黑比诺葡萄。.
Gromor 公司位于辛格尔顿镇,是一家生产可以促进植物生长,改善土壤环境的有机堆肥公司. 采用动态分选秤来保证肥料组成成分.
称重技术的高要求
Gromor 公司对称重设备要求非常特殊: 加工材料的高湿度 (含有非常高的水分) 以及高温的加工过程使其以前采用的测试设备都没有达到成功. Accuweigh, 成立于1992 年,位于南澳大利亚州的阿德莱德受委托采购设备. Accuweigh 为其客户提供高品质的产品以及专业服务和完整的解决方案.
经过仔细审查和评估的现场条件, 显然,只有高品质的称重技术将能够达到这些要求,最终 Accuweigh 决定采用 HBM 的称重设备.
贸易秤用 Z6 称重传感器
他们最终选用贸易秤用 Z6 称重传感器, C3 精度,最大量程为 100 kg (220.46lb). 除了其优异的测量精度,Z6的坚固的设计也是至关重要的原因. Jason Allen, Accuweigh 工业销售部门的员工说: "不锈钢设计和IP68的密封保护等级是我们选择的最重要原因. 另外, Z6 抗干扰6线电路也对我们非常重要, 因为测量距离超过了 30 米. 其他称重传感器不能提供可以消除电缆长度对测量精度的影响的电路."
还提供 ATEX 版本
Z6 称重传感器是 Accuweigh 使用的最大量程从 5 kg (11.02lb) 到 1 t.并有四个不同精度等级: D1, C3, C4 和 C6. 其可以广泛用于平台秤以及容器称重. Z6 称重传感器的 ATEX 版本可以用于爆炸环境. 尖端的制造工艺和容易安装也是其特色. Singleton 项目只是其中之一.
"理想的选择"
"安装 Z6 非常容易,因为其所有的紧固点和以前使用的传感器相同." 这是Craig McGaw, 高级技师和 Jason Allen 的评价: “Z6 称重传感器是此类应用的最佳选择."