TROPPER 使用 RTN 称重传感器提高车载称重系统的可靠性
为客户带来更高的质量,配送和搅拌车辆使用车载称重系统. 国际知名的公司 TROPPER 使用HBM 称重技术来完成此项挑战.
TROPPER 是一家奥地利的跨国公司,其主要产品为流体,粉末和颗粒状的料斗. Tropper 强项在于车载称重搅拌,运输系统. 内置的车载称重衡器必须符合贸易秤要求,结实,可靠,并且要求高精度
车载称重:任何时间地点都可进行
配有车载称重系统的车辆对于货物配送是非常经济的. 对食品和动物饲养工业来说,不间断的文件记录是必须的. TROPPER 车载称重系统符合欧盟标定认证等级 III, 其可以记录相关交付数据, 符合质量认证系统要求. 移动磨碎和混合系统必须满足2007年7月1日颁发的质量认证系统要求. 在德国,几乎所有的公司都达到了此要求.
车载称重的挑战
车载称重衡器位于料斗的下方,在运输途中振动,冲击对于称重传感器 都会带来很大的伤害. 另外天气变化和高压冲洗会影响其系统精度. 在这些恶劣的条件下,需要数吨的量程范围内,精度需要在数公斤范围内,测量精度和重复性都需要满足贸易秤的要求.
解决方案: HBM RTN 称重传感器
车载称重系统的核心是数个扭环式 称重传感器. HBM RTN C3 称重传感器备受客户青睐. Josef Vogl, 负责 TROPPER 技术和制造认证的工程师,非常满意:
"HBM 的解决方案非常可靠,在过去的数年内可靠性一直保持100%. 另外,RTN 称重传感器的精度很高,误差只有2 kg, 而法律允许的精度为 10 kg. 所有这些,使我们一直处于市场的领先地位. 我们将和 HBM 一直合作下去."
扭环式称重传感器 RTN
- 输出阻抗 4k Ohm, 非常高的阻抗,因此可以使用非常小的电流. RTN 因此可以使用电池进行操作.
- 环状应变片能够对各个方向的负载做出反应. 因此不会像柱状传感器会丢失某个方向的负责.
- 2.85mV/V, RTN 具有极高的输出信号,有更高的信噪比和非常高的精度.