全球唯一: 来自 HBM 的无菌和卫生称重传感器
称重传感器是称重,计量,灌装过程的基本部件. PW25 和 PW27 无菌称重传感器非常容易集成到现代无菌和卫生生产过程中. 并且可以通过缩短宕机时间,缩短清洗时间来提高效率.
PW25 – '容易清洗' 的称重传感器
没有任何边缝的特殊设计 使 PW25 成为有特殊清洗要求应用的理想选择.由于内置过载保护 ,因此产品特别结实耐用. 了解更多,请浏览 容易清洗的称重传感器.
PW27 – 无菌称重传感器
PW27 是全球唯一提供官方认证的无菌称重传感器,其获得了 EHEDG 检测和认证 - 因此可以用于无菌生产系统. PW27 非常容易清洗,并且没有任何边缝. 了解更多信息,请浏览 无菌称重传感器.