过程控制...
设备安全,生产质量和可重复性 是料斗秤的重要因素. HBM 产品符合最严格的质量标准
涉及的工业领域 - 全球
- 化工: HBM 产品可以胜任,尤其在可能爆炸的环境
- 医药工业: HBM 可以为医药生产提供恒定的质量
- 化妆品: HBM 产品有更长的生命周期,并符合健康标准
- 建筑材料: HBM 可以为大吨位的料斗秤提供传感器
- 食品工业: 我们的紧致密封的不锈钢传感器完全符合食品卫生标准,并具有长寿命,即使在腐蚀的环境下
- 合成材料加工: HBM 可以为 合成材料加工汽车提供料斗秤用传感器
- 动物饲养工业: 我们的传感器有很高的精度,能够满足你的需求
- 钢铁工业: HBM 可以在高温状况下获得可靠的结果.
来自 HBM 的称重技术...
我们可以为以下产品提供传感器,称重模块,仪表和软件 ...
- 水平监控
- 料斗秤