C6 精度称重传感器
零售客户信赖现代计价秤的测量结果. 这一点都不令人惊讶, 因为计价秤符合贸易条例,每两年需要计量人员进行标定和检查. 这些计价秤的要求非常高,尤其是所用的称重传感器. 测量误差和重复性误差需要满足国际标准OIML R60 的要求.
所以标定等级为 III 的计价秤的制造商只能安装 C3 和 C6 等级的称重传感器才能满足位于巴黎的国际度量衡组织的要求. 实际上称重传感器一般都带有 OIML 鉴定证书. 但是进行标准检查的人员证实中等精度的称重设备也能够获得可靠地,高精度的测量结果,并带有证书. 实际上认证条件,大部分的外部环境都是相对稳定的,恒定的外部温度. 因此,即使带有标定组织颁发的证书并不能代表能够自动符合 OIML R60 标准, 因此其测试条件更加严格.
这就是为什么,对于质量控制的测量过程,HBM 新一代的 C6 精度传感器需要在实验室条件下测试的原因. 其他厂商的相关产品也在类似的情况下进行检测. 测试安装和外部环境符合位于Brunswick 的 PTB (德国度量衡研究院) 的要求.
测试中, HBM 的 precix 系列产品 – C6 精度等级的贸易秤用称重传感器– 获得了高精度的测量结果. 线性和蠕变显示了理想的数值. 实际上,从 HBM 的称重传感器的测试报告和步进曲线中就可见一斑. 另外,来自竞争者的C6 精度的称重传感器也同样进行了测试.
测量结果显示,在温度波动的情况下,中等精度的称重传感器有太多的测量错误,,但是对于HBM precix 系列高精度称重传感器,即使在不稳定的环境条件下依然保持稳定.
值得信赖: HBM C6 精度称重传感器
HBM precix 系列称重传感器,也就是6000分度贸易秤用传感器,我们称之为 C6 精度 (按照国际标准 OIML R60), 同以前的 3000分度称重传感器相比,具有以下优势:
- 更高的灵活性,节省费用: 以前不同的精度和测量范围需要数台计价秤,采用 precix,你只需一台! 例如:例如,需要量程 15 kg 和 5 g 分度的秤和量程 30 kg 和 10 g 分度的秤通过一个 30 kg/5 g 称重传感器就可以达到要求.而且无需转换开关.
- 应用, 在没有要求使用贸易秤的地方,依然可以获得更高的精度,尤其适合用于温度经常变化的情况.


