称重系统的预防性维护
节省费用并提高系统效率
过去几年来,衡器的核心部分正在变得日益复杂。 问题是,当衡器出现故障时,修复需要更长的时间和更多的费用。最佳的方法是让你的衡器永远不出故障,技术上称之为 '预防性维护'.。其可以降低潜在的费用并提高系统效率。HBM 可以为你提供相应的解决方案。
过去几年来,衡器结构和技术已经获得重大进展。因此确定零部件和组件的状态愈加困难, 因为最新的系统比原有设备更加脆弱。另外,设计师通常会采用更轻的系统,以减少重量和空间。因此很多部件都更加脆弱且容易出现故障。
维护的目的主要是保证系统最高的可用性。越来越多的公司认识到维护带来的不是费用的增加,而是减少。 当衡器出现故障时,公司需要替换或维修损坏的部件,以及相关人力费用。公司在系统宕机过程中无法继续生产。日益增加的压力,从质量和效率的竞争迫使公司引进保养和维修系统,以避免意外的系统故障所造成的损失。尤其是工业和汽车衡以及采用称重系统的过程系统.
预防性维护 - 定义和目的
德国 DIN 31051:2003-06 标准 (同时参考 DIN EN 13306) 定义了预防性维护的技术和管理措施。在德国,其分为四个部分:维护,检测,维修和改进:
维护: 采取措施来降低损耗.
检测: 确定并评估系统状态,包括磨损以及未来所需的工作.
更正性维护 (维修): M采取措施恢复系统正常状态不包括改进.
改进: 技术和管理条例的共同实施提高了设备和功能的安全性。
预防性维护对于那些可能导致不可逆转破坏(如生命等)的系统非常重要。其主要目的是防止系统故障,其它目的包括:
- 提高和优化系统或设备的使用寿命,
- 增强操作安全性
- 更高的系统可用性,
- 降低故障,
- 节省费用.
DIS2116 数字仪表可用于预防性维护
预防性维护搜集信息来确定维护时间,通过引用预防性维护概念,实现以下系统目标:
- 在生产过程中减少宕机时间,
- 更短的修理时间,
- 减少对业务的影响.
但是,为完成这些目标,仅仅定义和进行维护工作是不够的。称重系统获得直接或间接地错误可以快速重启,从而避免损失。
HBM DIS2116 数字称重仪表 可以自动获取系统状态进行预防性维护,可成为高水平的,控制系统,而不增加任何费用。
DIS2116 数字称重仪表
DIS2116 数字称重仪表可以用于贸易秤,防止系统数据被篡改,例如汽车衡. 256-bit 密匙用于称重仪表测量数据的加密。 DIS2116 数字称重仪表可以用于使用 32-bit 处理器的 C16i数字称重传感器 .
从称重仪表到传感器都使用数字技术,可以非常方便地管理多台称重系统。而且. 可以避免外部干扰 (如EMC) 。另外还可以进行偏载补偿, DIS2116 采用 SD 卡用于参数存储,非常方便。
DIS2116 数字称重仪表对于系统集成也非常简单,通过一些软件指令就可以实现。而且其提供多种接口,包括 : RS-232 用于连接电脑, PS2 和 USB 接口用于连接键盘和打印机。
自动获取状态信息是 DIS2116 数字称重仪表的另外一大功能。
更长的服务寿命是因为维护可以及时有计划地进行
由于称重系统将状态信息发送到控制系统,在早期阶段就可以确定维护周期。 通过这些信息,可以了解电缆绝缘损伤等故障,可以确定维护时间,可以让系统有更长的寿命。
更快的传感器更换,提高系统效率
自动状态信息传递到更高一级的控制系统中能让故障传感器被快速定位,并及时替换。缩短维护时间并提高效率。并可以防止由于汽车衡故障导致数百辆卡车排队等候的事情再次发生。



![[Translate to 中文:] Preventive maintenance of weighing systems 采用 DiS2116 对汽车衡称重系统进行预防性维护](fileadmin/mediapool/newsletter/2011/maintenance.jpg)