在航空测试领域中的应用报告
Bucher Leichtbau 使用 HBM 测试和测量技术对飞机厨房进行测试
Bucher Leichtbau AG, 位于瑞士, 是一家国际领先的生产飞机厨房和橱柜制造商。其采用了 HBM 的测试和测量设备,对产品进行严格测试,以确保其适航。
先进的雷电预警系统保护肯尼迪航天中心航天器的发射
采用了 HBM 瞬态记录仪和数字化仪, HBM 为美国弗罗里达的肯尼迪航天中心设计了一套雷电预警系统。系统将雷击造成损坏的风险大大降低,从而提高了火箭发射的安全性。
采用 MGCplus 进行驱动仓静态组件测试
BEPICOLOMBO 任务: 欧洲航天局(ESA)和日本航天局宇航研究所 ISAS/JAXA 希望探索水星 – 采用一个驱动仓和两个独立的太空探测器,其将围绕水星运行
HBM 让现代商用飞机机身装配更安全
现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。
完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配
为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...
采用 MGCplus 和 catman®Enterprise进行结构和功能测试
- 全面的静态和动态结构测试
- 元件应力和功能性测试
- 疲劳趋势监控和评估
- 静态负载,疲劳和长期应力分析
- Ironbird 功能和机械测试
- 起落架测试
- 环境和热测试
- 风洞和空气动力学测试