HBM 的测量技术在汽车领域中的应用
无论是生产,质量控制还是设计和开发 - HBM 的测量技术在汽车领域都有着非常广泛的应用。移动您的鼠标到单独的汽车部件上浏览测量解决方案的详情.
选择应用领域:
汽车领域的应用报告
电动和混合动力汽车的测试: HBM 是 法国 GreenMot 公司的重要合作伙伴
电动汽车对测试来说是一项新的挑战,法国 GreenMot 测试公司采用了 HBM 创新性电驱动测试解决方案。
艾里逊传动测试台使用HBM产品进行测试
在混合动力,动力系开发测试台上,Allison 主要使用 HBM 产品进行测功机扭矩和速度测量。目前,其主要使用 T10F , T32 FNA 扭矩传感器和 PME MP60 放大器.
采用PME 让驾驶更舒适
对于座椅安装测试,甚至是完整的座椅, Kühne + Vogel 为多家著名的汽车厂提供测试台。 座椅的舒适性的决定性因素是调整座椅是产生的力和扭矩。以下的设备能够自动捕获,记录和分析调整的力。以前是使用来自HBM的滑环扭矩传感器和 IGMD 工业扭矩放大器。
采用 FASTpress 缩短气缸的装配周期
内燃机的阀座和气门导管需要承受特殊的负载。包括热负载,点火产生或阀盘硬关闭时产生的压力。这是为何新一代内燃机使用烧结材料的原因。对于 24 缸盖的装配时间,出于经济的原因,需要大幅缩短,汽车工业要求是70秒或者更少。
Volvo CE: 使加载设备更省油 - 采用 SoMat eDAQ 数据采集系统
Volvo CE 采用 HBM SoMat eDAQ 测试系统,在在恶劣环境进行测试,以提高加载设备性能。
电动汽车正在蓬勃发展: 为未来的驱动系统提高效率
目前为止,电动汽车还刚刚起步。但是随着石油供应量的下降,价格的提高,以及环境保护等因素,未来是属于电动汽车的。未来征服大众市场,电力驱动的效率必须大幅提高。 HBM 两个成功的产品, Genesis HighSpeed 和 T12 扭矩传感器, 为这一努力做出了贡献。
铝合金车轮测试 - 采用 QuantumX MX410 数据采集系统
更短的开发时间 - 这是全球高科技公司的追求. BORBET, 全球铝合金车轮的领导厂商 - 采用 HBM 高动态测量放大器 QuantumX MX410 进行在线测量,以提高效率.