能源工业
HBM - 能源工业的合作伙伴
随着全球能源需求的持续增长,确保产品结构的安全性,包括功能,以及性能的提高变得越来越重要。HBM 可以为多种可再生能源工业提供用于结构分析,提高性能的产品,包括核能,风能以及天然气等。无论是陆地还是海上应用, HBM 都是你理想的合作伙伴。
HBM 产品应用一览:
典型应用包括:
高压测试和数据采集

- 高压脉冲测试
在高压领域, 例如雷电和开关冲击测试等,对于测试设备有极高的要求。HBM 高压产品采用电隔离技术,对于电磁干扰具有极高的免疫力,非常适合此类应用。典型的应用包括:
- 开关设备测试, 例如,开关设备和保险丝等高压脉冲测试,例如,试验变压器,电涌保护器,隔离器和交换系统
- 零区测试.
高压数据采集方案
元件耐久性测试

- 采用光学应变片对叶片进行测试
很多能源工业结构都需要承受极高的负载: 管道,电线杆或风力涡轮机的叶片和塔架等。 实验应力分析可以确定材料所承受的应力。
HBM 提供 应变片 ,测量放大器 以及 catman®AP 专业软件 - 完整的应力测试解决方案。另外,我们还提供基于施拉格光栅的 光学测量技术 ,其可以承受极高的应变并对电磁干扰不敏感。
发电机的功效测量

- T10FH 超大量程扭矩传感器
随着石油资源的日益匮乏,提高发电厂发电机效率的需求正在急剧增加。
成本上升和更严格的环境法令,需要更具燃油效率的发电机。HBM 是全球扭矩测量的领导者 - 提供一系列模拟和数字扭矩传感器。
HBM 结实且高精度的扭矩传感器 是测量燃油效率的最佳选择—也是目前应用最广泛的技术。
能源工业的称重技术

- 燃气管称重
无论是燃气还是核原料称重,称重传感器在能源工业具有众多应用。.
HBM 多种称重传感器 和 称重仪表 可以为料罐称重和动态称重提供解决方案。
即使铀浓缩高温波动很明显的应用环境中,HBM RTN 称重传感器 也能提供准确可靠的测量结果。
系统虚拟测试

- HBM nCode 疲劳和耐久性分析软件
在设计阶段进行虚拟测试!
HBM nCode的专业软件解决方案,能够在设计原型阶段就进行虚拟测试 - 进行耐久性和疲劳分析。能源产业的许多用户,尤其是核能和风能,非常依靠HBM nCode的解决方案。
HBM nCode 软件方案
风机运行测试
风机运行监控,例如通过测量叶片的应变来监控风载荷,以及在运行状态下测量螺栓拧紧力,以保护风机并提高使用寿命。
另外我们还可以通过扭矩测量来提高发电机效率,HBM 高精度扭矩传感器符合 IEC 60034 国际标准.
采用 HBM 技术进行风机测试
能源工业的应用报告
世界顶级电力测试 - 在 ABB 大功率实验室
卢卡斯的 ABB 大功率实验室采用了全球最尖端的测试设备进行产品测试,包括来自 HBM 的 Genesis HighSpeed 测量系统。
HBM 扭矩传感器在水轮机上进行动态扭矩测试
如何高效可靠地获得扭矩测量结果? 一家知名的测试台制造商给出了新的概念: 替代通过力传感器进行回复力测量,安装 T12 数字扭矩传感器获得更好的测量结果. 提高了水力发电的运行效率.
HBM 应力测试技术用于德国第一家离岸风电场
高效发电,并且对环境不造成污染现在正变得日益重要. 在德国不莱梅 OGOWin 的研究项目-第一套离岸风力发电设备的原型机中, HBM为其提供并安装了测试和测量设备.项目极具挑战性,因为其要安装在海上,环境非常恶劣,要承受很高的应力.
HBM’s nCode Software Selected For Nuclear Reactor Data Analysis
South African based Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd (PBMR) has selected HBM’s nCode GlyphWorks and ICE-flow Automation software for the analysis and management of test data.
Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase
风力发电机测试
HBM 能为风电领域提供专业的测量解决方案 — 从产品的设计,结构测试以及运行状态监控等。