能源工业

HBM - 能源工业的合作伙伴

随着全球能源需求的持续增长,确保产品结构的安全性,包括功能,以及性能的提高变得越来越重要。HBM 可以为多种可再生能源工业提供用于结构分析,提高性能的产品,包括核能,风能以及天然气等无论是陆地还是海上应用, HBM 都是你理想的合作伙伴。

HBM 产品应用一览:

典型应用包括:

高压测试和数据采集

High-voltage data acquisition system
高压脉冲测试

在高压领域, 例如雷电和开关冲击测试等,对于测试设备有极高的要求。HBM 高压产品采用电隔离技术,对于电磁干扰具有极高的免疫力,非常适合此类应用。典型的应用包括:

  • 开关设备测试, 例如,开关设备和保险丝等高压脉冲测试,例如,试验变压器,电涌保护器,隔离器和交换系统
  • 零区测试.

高压数据采集方案

元件耐久性测试

Wind turbine tests
采用光学应变片对叶片进行测试

很多能源工业结构都需要承受极高的负载: 管道,电线杆或风力涡轮机的叶片和塔架等。 实验应力分析可以确定材料所承受的应力。

HBM 提供 应变片 ,测量放大器 以及 catman®AP 专业软件 - 完整的应力测试解决方案。另外,我们还提供基于施拉格光栅的 光学测量技术 ,其可以承受极高的应变并对电磁干扰不敏感。

发电机的功效测量

T10FH torque transducer
T10FH 超大量程扭矩传感器

随着石油资源的日益匮乏,提高发电厂发电机效率的需求正在急剧增加。

成本上升和更严格的环境法令,需要更具燃油效率的发电机。HBM 是全球扭矩测量的领导者 - 提供一系列模拟和数字扭矩传感器。

HBM 结实且高精度的扭矩传感器 是测量燃油效率的最佳选择—也是目前应用最广泛的技术。

能源工业的称重技术

HBM load cell for the energy industry
燃气管称重

无论是燃气还是核原料称重,称重传感器在能源工业具有众多应用。.

HBM 多种称重传感器称重仪表 可以为料罐称重和动态称重提供解决方案。

即使铀浓缩高温波动很明显的应用环境中,HBM RTN 称重传感器 也能提供准确可靠的测量结果。

系统虚拟测试

GlyphWorks screenshot
HBM nCode 疲劳和耐久性分析软件

在设计阶段进行虚拟测试!

HBM nCode的专业软件解决方案,能够在设计原型阶段就进行虚拟测试 - 进行耐久性和疲劳分析。能源产业的许多用户,尤其是核能和风能,非常依靠HBM nCode的解决方案。 

HBM nCode 软件方案

风机运行测试

风机运行监控,例如通过测量叶片的应变来监控风载荷,以及在运行状态下测量螺栓拧紧力,以保护风机并提高使用寿命。

另外我们还可以通过扭矩测量来提高发电机效率,HBM 高精度扭矩传感器符合 IEC 60034 国际标准.

采用 HBM 技术进行风机测试

能源工业的应用报告

Selecting correct test equipment benefits high-efficiency electrical motor manufacture

The development and prodcution of high-efficiency electrical motors requires more research. One of the more important areas of testing is in torque measurement.

世界顶级电力测试 - 在 ABB 大功率实验室

卢卡斯的 ABB 大功率实验室采用了全球最尖端的测试设备进行产品测试,包括来自 HBM 的 Genesis HighSpeed 测量系统。

GEN2i 数据采集系统保证发电机的高效率

采用 HBM 系统, 康明斯更好地理解了发电机的性能标准,更好地满足了 ABS 和 ISO 标准。

GEN2i 数据采集系统监测柴油发电机运行

中国广东核电站用10套 HBM GEN2i 数据采集系统 监测作为备用电源的柴油发电机引擎,以确保核电站安全运行。

更长的使用寿命和更短的宕机时间,采用HBM 测量技术

HBM 尖端的测试测量技术在蓬勃发展的风力发电市场发挥了重要作用。包括提高发电效率等

铀同位素浓缩过程: RTN 称重传感器用于极其恶劣的环境中

即使在铀同位素浓缩过程这种极其恶劣环境中,RTN 称重传感器也可承担重任

Clever: 发电厂扭矩传感器的应用

能源消耗在全球正在快速增长. 发电厂需要降低消耗来应对日益增长的环境保护要求并寻求更经济的模式. 新的技术正在大量应用此类系统

HBM 扭矩传感器在水轮机上进行动态扭矩测试

如何高效可靠地获得扭矩测量结果? 一家知名的测试台制造商给出了新的概念: 替代通过力传感器进行回复力测量,安装 T12 数字扭矩传感器获得更好的测量结果. 提高了水力发电的运行效率.

HBM 应力测试技术用于德国第一家离岸风电场

高效发电,并且对环境不造成污染现在正变得日益重要. 在德国不莱梅 OGOWin 的研究项目-第一套离岸风力发电设备的原型机中, HBM为其提供并安装了测试和测量设备.项目极具挑战性,因为其要安装在海上,环境非常恶劣,要承受很高的应力.

HBM’s nCode Software Selected For Nuclear Reactor Data Analysis

South African based Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd (PBMR) has selected HBM’s nCode GlyphWorks and ICE-flow Automation software for the analysis and management of test data.

Displaying results 1 to 10 out of 12

1

2

Next >

Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase

风力发电机测试

Wind turbine testing with HBM

HBM 能为风电领域提供专业的测量解决方案 — 从产品的设计,结构测试以及运行状态监控等。

HBM 风电测试解决方案