在不同的电磁环境中,获取可靠,清晰的测量结果
在很多情况下,电力生产和消费不在同一地点. 电网 连接发电厂和最终的消费者并将电能输送到消费者手中.
依据所需的电能传输要求,电网是由不同的电压段组成的,从数百伏 (LV), 数万伏 (MV) 到数十万伏 (HV) 不等.
不同的电压段通过 变电站 相互连接,变电站由断路器,电涌放电器,绝缘体和其他测试设备和开关设备组成.
开关设备测试
开关设备测试 是一个巨大的挑战, 要求特殊的 硬件和软件 才能产生精确可靠的测试结果. 硬件的挑战包括绝缘,放大器漂移,噪声和抗电磁干扰和需要电池操作等。软件挑战包括数据完整,重复性和可靠性等. 来自 HBM 测试设备能够为您提供开关设备的完整解决方案.
开关设备测试
高压脉冲测试
大多数的电网都通过塔架上的电缆来传送电能. 其暴露在野外,经常遭受雷击,进而可能损坏变电站的设备.
元器件的损坏将导致部分电力分配能力的损失,并耗费高昂的修理费用. 变压器,电涌放电器,绝缘体和开关设备的测试 对于质量校准过程和保证元件的承受力是非常重要的. 点击以下链接了解 HBM 用于高压脉冲测试的软硬件解决方案:
高压脉冲测试
零区测试
零区 (CZ) 指的是在高功率断路器上的中断现象. 现在不可能通过中断高压电路来进行,而是通过其他方式,如电弧.
所有的电路中断器都通过移除相互之间的接触来完成,这样接触之间产生电弧. 零区现象 是压力,温度,离子密度,等离子流等的指标.
零区测试 用来了解电弧现象以及确定成功的电流中断的主要参数.了解 HBM 软硬件用于零区测试:
零区测试
Your benefits
- 高精度,高可靠和数据完整性
- 更低的总费用,更高效
- 标准的 HW & SW 软件,带有特殊应用扩展模块
- 在此应用领域有15年的经验
- Several generations of HW & SW demonstrate expertise and commitment
- 更低的系统维护费用