食品工业应用解决方案

消费者变得日益重要,食品标准在不断提高,测试和测量设备对于提高食品工业的生产效率质量非常重要。新的方法被用于优化生产过程。这需要采用合适的测试和测量设备

HBM 具有60年的测试和测量经验。并为你提供多种产品 - 从传感器,数据采集系统到软件。并可以为你提供个性化的解决方案。

HBM 测试和测量技术广泛地用于食品工业,以下是一些应用:

食品包装

灌装系统 要求 很高的精度 - 在包装领域同样如此。称重混合系统通过测量不同颗粒的重量,并进行混合。精确的混合比例和批次同质是关键因素。SP4M 单点称重传感器可以满足你的要求。

高性能粉末灌装设备

粉末灌装设备对于响应时间精度都有极高的要求。PW12C 单点称重传感器或者 FIT1 数字称重传感器是理想选择。 A/D 转换放大板,例如 AD103C 可以对称重传感器进行数字化。

烘焙机

烘焙机需要高效,高效益的自动化生产解决方案。 RM4220 仪表和 PW15 单点称重传感器可以非常容易集成到此类设备中。

Customer-defined solutions

  • Innovative customized solutions
  • Rapid realization using fast prototyping

单点称重传感器和称重仪表用于烘焙机

用于食品生产线自动检重秤

用于高性能粉末填充设备的数字称重传感器

无菌灌装