医疗工业的应用报告

理解应变技术在 OEM 医学设备中的重要性

应变技术能够为机器人手术,输液泵等提供测量解决方案

新的健康秤使用 HBM 称重传感器

Healthtech, 英国最大的个人投币式的磅秤制造商,正在推出使用HBM PW10 称重传感器的新产品,其有更高的精度,更好的设计,更低的制造费用.

拯救生命 - HBM 力传感器应用于首次救助

心搏停止对每一个人来说都可能发生,出现这种情况需要的就是速度最快。受过专业培训的急救人员真的是抓紧一切时间利用一项最重要的心脏按压急救技术。

HBM传感器技术-用于功能诊断和训练人手

使用HFD200手、指测力计,在ISO公制规定的条件下,医生现可利用一套诊断和康复系统测量手和各个手指的屈伸力。整个系统的特点是HBM力传感器测量值的模拟/数字转换(HBM AED)精确可调,并可以在PC机上在线显示测量结果(生物反馈控制)。

为医院病人称重

对病人的治疗过程中。知道病人的精确体重是必不可少的.

希望在这里看到您的应用?

和我们分享您使用 HBM 产品的体验!

请和我们联系