用于工业生产和控制的数据采集系统

最新: 用于 工业生产的 PMX 数据采集和控制系统

HBM 为您 过程控制完整解决方案 - 包括传感器,测试仪表,软件和服务。从全球 测量和测试技术 的领导者获益。

我们为你提供生产用的 数字和模拟放大器:

  • 带有完整信号调理的模块化 数据采集系统
  • 带有模拟输出或场总线的高效 放大器
  • 用于压电传感器的 电荷放大器
  • 强大的用于生产的 软件

HBM 是您 工业过程控制可靠的合作伙伴 ,并能为您提供完整的测量链。您可以获得完美匹配的零部件, 安装更快速和方便。 来自 HBM 工业过程控制解决方案

选择产品
传感器 / 输入 接口 / 输出 安装 / 保护等级 特性  
  产品   描述
PMX 用于生产和工业测试台的模块化数据采集控制系统
用于生产和工业测试台的模块化数据采集控制系统
应变全桥|应变半桥|电感全桥|电感半桥|电流|电压|LVDT|电位计|压阻全桥 EtherCAT|ProfiNET|CANopen|以太网|电压 导轨 (IP20) 数学功能|TEDS|调节功能
PME 与field bus连接的工业测量仪表
与field bus连接的工业测量仪表
电压|应变全桥|应变半桥|电感全桥|电感半桥|LVDT|压阻全桥|电位计|频率信号|脉冲|电流|CAN 信号|电阻温度计|热点偶 CANopen|PROFIBUS|InterBus|电压|电流 导轨 (IP20) CANopen 到 Profibus DP 网关|数学功能
MP85A FASTpress 压配,装配和测试的全能选手
压配,装配和测试的全能选手
电压|应变全桥|应变半桥|电感全桥|电感半桥|LVDT|压阻全桥|电位计|脉冲|SSI CANopen|PROFIBUS|以太网 导轨 (IP20) TEDS|监控
MP85A-S EASYswitch 开关和锁定系统的高效率测试
开关和锁定系统的高效率测试
电压|应变全桥|应变半桥|电感全桥|电感半桥|LVDT|压阻全桥|电位计|脉冲|SSI CANopen|PROFIBUS|以太网 导轨 (IP20) TEDS|触觉和开关测试
DT85 MP85 和 MP85DP 外部显示和控制单元
MP85 和 MP85DP 外部显示和控制单元
CAN 信号 CANopen|RS232 面板安装 (IP51/IP52) 显示
FASTpress Suite 用于评估和分析数据的强大软件
用于评估和分析数据的强大软件
digiCLIP 工业测量仪表 digiCLIP, 带你进入数字时代
工业测量仪表 digiCLIP, 带你进入数字时代
应变全桥 CANopen|PROFIBUS|DeviceNet 导轨 (IP20) TEDS
Clip 便宜且完美的工业测量仪表
便宜且完美的工业测量仪表
应变全桥|电感半桥 电压|电流 导轨 (IP20)
MC2A / MC3 用于电感式和电阻式传感器的放大器
用于电感式和电阻式传感器的放大器
应变全桥|电感半桥 电压|电流 Field housing (IP60/IP65)
MGA II 带有 Eurocard 模块的放大器系统
带有 Eurocard 模块的放大器系统
应变全桥|电感半桥 电压|电流 插入卡 19'' (IP20) 显示
MVD2510 带控制面板的测量放大器,用于 ... 过程控制和测试台
带控制面板的测量放大器,用于 ... 过程控制和测试台
应变全桥 电压|电流 面板安装 (IP51/IP52) 显示
MVD2555 带控制面板的载波通道放大器
带控制面板的载波通道放大器
应变全桥|应变半桥|电感全桥|电感半桥|LVDT|压阻全桥|电位计 RS232|RS485|电压|电流 面板安装 (IP51/IP52) 显示
SCOUT55 10位数字显示,手持式频率放大器,并带有 RS232/RS485 接口
10位数字显示,手持式频率放大器,并带有 RS232/RS485 接口
应变全桥|应变半桥|电感全桥|电感半桥|LVDT|压阻全桥|电位计 RS232|RS485|电压|电流 台式 (IP51/IP52) 显示
PACEline CMA PACEline CMA 电荷放大器 (模拟放大器) 可以进行可靠的数据传输. 这可以通过信号调理到 +/-10 V 模拟标准放大器.
PACEline CMA 电荷放大器 (模拟放大器) 可以进行可靠的数据传输. 这可以通过信号调理到 +/-10 V 模拟标准放大器.
压电传感器 电压 Field housing (IP60/IP65) TEDS
PACEline CMA5000
PACEline CMD600 用于压电传感器的 数字电荷放大器在实验室和自动化生产过程中都有广泛的应用. 其容易使用,可靠性高,并且具有优异的性价比.
用于压电传感器的 数字电荷放大器在实验室和自动化生产过程中都有广泛的应用. 其容易使用,可靠性高,并且具有优异的性价比.
压电传感器 以太网|电压 Field housing (IP60/IP65) TEDS
SD01A 安全栅
安全栅