Clip - 便宜且完美的工业测量仪表
clip-仪表 工业应用的Clip 仪表
clip-仪表为工业测量提供便宜且完美的解决方案。通过自带的夹具安装,模块直接放在DIN 导轨,并安置于控制柜上。通过前终端面板,功能图表显示在每个模块上,因此系统极为友好。
产品描述
系统并且具有很好的灵活性。假如您需要在苛刻工业环境中进行操作的系统,我们可以提供clipIG系统,系统采用的是符合IP65牢固机架。按照你的要求,同样我们可以提供其它模块。
Clip modules
AE101: 为静态和动态测量的应变全桥的DC放大器(6kHz);可选择激励电压;0.1 ... 8mV/V量程
AE301: 应变全桥载波放大器(600Hz):非常高的零点稳定性;最大4个应变片?reg;联操作;0.03%线性偏差;0.2 ... 8mV/V量程
AE501: 电感全桥和半桥载波放大器(4.8 kHz);8 ... 400mV/V量程
GR201: 两个独立输出的双限位开关;参考电压可挑:–10V 到 +10V,开关方向,滞后和开关时间可调。
TS101: 自动去皮和储存单元;瞬间和峰值数值采集;包络曲线功能选择EM201, EM201K2: +20mA单/双find stage 或 +4 ...+20mA电流输出;允许负载阻值< 500 Ohm
EM201, EM201K2: 模块电源(230V, 115V/50 ...60Hz);最大4个模块?reg;联(15V= / max. 650mA);过载保护。<500 Ohm
NT101A, NT102A: 模块电源(230V, 115V/50 ...60Hz);最大4个模块?reg;联(15V= / max. 650mA);过载保护。
Key Features
- Amplifier and additional units for strain gage full bridges and inductive half and full bridges
- Modules for mounting onto support rails to DIN EN 50022
- Accuracy class 0.1
- Adjustment via DIP switches and potentiometers
- Clip IG industrial amplifier (aluminium-die-cast enclosure) IP65
- Intrinsically safe [EEx ia]IIC measurement circuit with safety barriers
产品资料
请输入你的邮件地址
| Clip | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 028 | |||||||||
| ZH |
应用报告
链条的力测量
链吊装技术在许多应用中的一个不可缺少的组成部分。其必须要遵守相关法规。在移动重物时,会关系到附近人员的安全。为此 Ketten Wälder 公司采用 HBM 测试技术用于其生产过程中。
HBM 让现代商用飞机机身装配更安全
现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。
完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配
为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.