CLIP Industrial Amplifier

Clip - 便宜且完美的工业测量仪表

clip-仪表 工业应用的Clip 仪表

clip-仪表为工业测量提供便宜且完美的解决方案。通过自带的夹具安装,模块直接放在DIN 导轨,并安置于控制柜上。通过前终端面板,功能图表显示在每个模块上,因此系统极为友好

产品描述

系统并且具有很好的灵活性。假如您需要在苛刻工业环境中进行操作的系统,我们可以提供clipIG系统,系统采用的是符合IP65牢固机架。按照你的要求,同样我们可以提供其它模块。

Clip modules

AE101: 为静态和动态测量的应变全桥的DC放大器(6kHz);可选择激励电压;0.1 ... 8mV/V量程

AE301: 应变全桥载波放大器(600Hz):非常高的零点稳定性;最大4个应变片?reg;联操作;0.03%线性偏差;0.2 ... 8mV/V量程

AE501: 电感全桥和半桥载波放大器(4.8 kHz);8 ... 400mV/V量程

GR201: 两个独立输出的双限位开关;参考电压可挑:–10V 到 +10V,开关方向,滞后和开关时间可调。

TS101: 自动去皮和储存单元;瞬间和峰值数值采集;包络曲线功能选择EM201, EM201K2: +20mA单/双find stage 或 +4 ...+20mA电流输出;允许负载阻值< 500 Ohm

EM201, EM201K2: 模块电源(230V, 115V/50 ...60Hz);最大4个模块?reg;联(15V= / max. 650mA);过载保护。<500 Ohm

NT101A, NT102A: 模块电源(230V, 115V/50 ...60Hz);最大4个模块?reg;联(15V= / max. 650mA);过载保护。

Key Features

  • Amplifier and additional units for strain gage full bridges and inductive half and full bridges
  • Modules for mounting onto support rails to DIN EN 50022
  • Accuracy class 0.1
  • Adjustment via DIP switches and potentiometers
  • Clip IG industrial amplifier (aluminium-die-cast enclosure) IP65
  • Intrinsically safe [EEx ia]IIC measurement circuit with safety barriers

产品资料

请输入你的邮件地址

如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
ClipENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 028Please log inPlease log inPlease log in

应用报告

服务于更环保的汽车工业

保持能源效率和二氧化碳的平衡电机的需求不断增加。一家生产水,油和真空泵的制造商决定采用来自HBM 完整的解决方案。

应变传感器应用于锻压机

世界上最大的汽车零部件供应商之一Hirschvogel汽车零部件,位于中国平湖市,利用HBM应变传感器SLB和MP55DP放大器系统监控锻造力以提升质量。

一切都归结于合适数量的力

粉末压机产生的力越精确,生产的成型零件的质量越高。用于额外控制压力必须进行精。Dorst Technologies 选用了 PMX 放大器平台,开发了新系列粉末压机。

艾里逊传动测试台使用HBM产品进行测试

在混合动力,动力系开发测试台上,Allison 主要使用 HBM 产品进行测功机扭矩和速度测量。目前,其主要使用 T10F , T32 FNA 扭矩传感器和 PME MP60 放大器.

采用PME 让驾驶更舒适

对于座椅安装测试,甚至是完整的座椅, Kühne + Vogel 为多家著名的汽车厂提供测试台。 座椅的舒适性的决定性因素是调整座椅是产生的力和扭矩。以下的设备能够自动捕获,记录和分析调整的力。以前是使用来自HBM的滑环扭矩传感器和 IGMD 工业扭矩放大器。

One for all - 采用二次控制系统的万能液压测试台

目前为止,液压测试台用于特殊的任务和产品。尽管单独的部件已经经过测试,

链条的力测量

链吊装技术在许多应用中的一个不可缺少的组成部分。其必须要遵守相关法规。在移动重物时,会关系到附近人员的安全。为此 Ketten Wälder 公司采用 HBM 测试技术用于其生产过程中。

设备监控更容易

Artis GmbH 是一家在工具,过程和设备监控领域的国际领先公司。 Artis 采用HBM Paceline 压电系列产品用于金属切削过程监控.

行驶安全性 - 汽车座椅部件测试

C. Rob. Hammerstein (CRH) 信赖来自 HBM 的 S9M 力传感器

HBM 让现代商用飞机机身装配更安全

现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。

完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配 

为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...

Displaying results 1 to 10 out of 32

1

2

3

4

Next >

Request a Quote!

感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。