digiCLIP - 工业测量仪表 digiCLIP, 带你进入数字时代
18秒内开始测量…
digiCLIP 可以减少宕机时间! 其支持 TEDS, 传感器电子数据表. digiCLIP 带有 TEDS 芯片,可以自动识别传感器,无需进行复杂的配置和参数化。 无需人员培训,就可以操作 digiCLIP.
容易集成到自动化系统中
digiCLIP 非常容易集成到你的自动化系统中,因为 digiCLIP 采用标准的 PROFIBUS DP-V1, CANbus 或 DeviceNet 接口。所有的设定都可以通过电脑完成,并提供 免费的 digiCLIP 软件。替换放大器非常容易,无需关闭系统 – 因为其采用 "即插即测" 和 "热交换" 技术.
|
|
|
digiCLIP 模块 | DF30 | DF31 |
600 Hz 载频 | ■ | ■ |
TEDS 传感器识别 | ■ | ■ |
数字输入数量 | - | 1 |
数字输出数量 | - | 2 |
接口: | ||
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
Device Typ Manager (DTM)
最新的免费设备类型管理器 (DTM) 可以对所有的 digiCLIP 放大器 进行控制.
DTM 提供参数化,控制和诊断功能. 另外,其提供一个图形化的用户接口用于直观操作. 安装 DTM 非常简单,就和安装打印机一样方便. 其可以集成到任何的带有标准 FDT 接口 (场设备工具)系统中, 例如监控系统.
系统带有 FDT 接口和 DTM 的优势是显而易见的: 从系统的中心点,设备工程师就可以控制 digiCLIP 放大器,并获得报告。并可以进行细节诊断, 而无需直接操作。 如果你真正使用 digiCLIP,你可以进行升级,免费下载 DTM.. 更多信息在 FDT 接口 和我们最新的关于 DTM 的 技术文章.
ePLAN: 电气工程和项目计划更容易
产品资料
请输入你的邮件地址
| digiCLIP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Data Sheet DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Data Sheet DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Data Sheet DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet DF31DP | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
| Data Sheet DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| ZH |
应用报告
HBM 让现代商用飞机机身装配更安全
现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。
完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配
为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...
印刷机力测量数字化,采用 FDT 和设备类型管理器进行设备管理
旋转印刷机, 纸张尽可能保持一定的张力,以防止纸张皱折,甚至撕裂 ,同时保持纸张的在适当的范围内也是保证印刷质量的唯一方法. 这也是为何 Koenig & Bauer 集团,全球最大的印刷机制造商之一,信赖 HBM 测量技术的原因.
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.






除了