digiCLIP - 工业测量仪表 digiCLIP, 带你进入数字时代
18秒内开始测量…
digiCLIP 可以减少宕机时间! 其支持 TEDS, 传感器电子数据表. digiCLIP 带有 TEDS 芯片,可以自动识别传感器,无需进行复杂的配置和参数化。 无需人员培训,就可以操作 digiCLIP.
容易集成到自动化系统中
digiCLIP 非常容易集成到你的自动化系统中,因为 digiCLIP 采用标准的 PROFIBUS DP-V1, CANbus 或 DeviceNet 接口。所有的设定都可以通过电脑完成,并提供 免费的 digiCLIP 软件。替换放大器非常容易,无需关闭系统 – 因为其采用 "即插即测" 和 "热交换" 技术.
|
|
|
digiCLIP 模块 | DF30 | DF31 |
600 Hz 载频 | ■ | ■ |
TEDS 传感器识别 | ■ | ■ |
数字输入数量 | - | 1 |
数字输出数量 | - | 2 |
接口: | ||
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
Device Typ Manager (DTM)
最新的免费设备类型管理器 (DTM) 可以对所有的 digiCLIP 放大器 进行控制.
DTM 提供参数化,控制和诊断功能. 另外,其提供一个图形化的用户接口用于直观操作. 安装 DTM 非常简单,就和安装打印机一样方便. 其可以集成到任何的带有标准 FDT 接口 (场设备工具)系统中, 例如监控系统.
系统带有 FDT 接口和 DTM 的优势是显而易见的: 从系统的中心点,设备工程师就可以控制 digiCLIP 放大器,并获得报告。并可以进行细节诊断, 而无需直接操作。 如果你真正使用 digiCLIP,你可以进行升级,免费下载 DTM.. 更多信息在 FDT 接口 和我们最新的关于 DTM 的 技术文章.
ePLAN: 电气工程和项目计划更容易
产品资料
请输入你的邮件地址
| digiCLIP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DP | |||||||||
| Data Sheet - DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DP | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 244 | |||||||||
应用报告
木基材料板生产系统优化
Eppinger Dieffenbacher 集团的木基材料板生产系统主要用于中密度板和高密度薄型板的生产。为了获得更高的产品质量,有效节省能源,Eppinger Dieffenbacher 集团 决定采用 HBM digiCLIP 数字工业放大器和称重传感器用于其生产系统中的纤维控制。
HBM 让现代商用飞机机身装配更安全
现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。
完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配
为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...
印刷机力测量数字化,采用 FDT 和设备类型管理器进行设备管理
旋转印刷机, 纸张尽可能保持一定的张力,以防止纸张皱折,甚至撕裂 ,同时保持纸张的在适当的范围内也是保证印刷质量的唯一方法. 这也是为何 Koenig & Bauer 集团,全球最大的印刷机制造商之一,信赖 HBM 测量技术的原因.
Request a Quote!
感谢您对HBM 产品的关注,填写以下表格即可获得产品报价。





除了