MC2A / MC3 - 用于电感式和电阻式传感器的放大器
测量转换器 MC2A 组成电感式传感器的测量链主要有两个目的:
- 测量转换器为电感半桥提供外部电压
- 传感器信号转换成 直流信号.
一对 高精度电阻 连接到惠斯通电桥,组成电感半桥. 提供 1.8V,载频为5 kHz 对称桥路激励电压 .
产品描述
测量转换器 MC3 用于将应变计组成一个 全桥电路或和应变传感器组成一个经济的测量系统.
MC3 为传感器提供桥路电压, 放大传感器的输出信号,并输出一个直流电压信号 -5V... 0 ... +5V.
限位开关 可以调整输出为 0 ... +5V.
通过可选设备,输出电流可以调整为4mA ... 20 mA.
Key Features
- Attractively priced carrier frequency amplifier for inductive and resistive transducers
- Two switchable measuring ranges
- Integral limit value switch
- Easy operation and installation
- Dustproof and hoseproof housing
- Option: +4...+20mA output stage
产品资料
请输入你的邮件地址
如果你有HBM.com 账号, 请用你的邮件地址登录,就可以获取 HBM 完整的技术文档
| MC2A / MC3 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 131 | |||||||||
| CE-Certificate 132 | |||||||||
| ZH |
应用报告
链条的力测量
链吊装技术在许多应用中的一个不可缺少的组成部分。其必须要遵守相关法规。在移动重物时,会关系到附近人员的安全。为此 Ketten Wälder 公司采用 HBM 测试技术用于其生产过程中。
HBM 让现代商用飞机机身装配更安全
现代商用飞机使用越来越多的现代复合材料,例如 GRP 或 GLARE (玻璃纤维高强铝) 。但这对飞机制造商是个挑战。HBM 采用创新性的解决方案来优化飞机装配的监控过程,降低费用,提高质量并缩短装配时间。
完整的测量链,包括 三分力传感器 和 digiCLIP 测量放大器 ,用于飞机机身的自动化装配
为了检查在装配过程中的力,HBM 专门为此开发出三分力传感器。并通过 HBM digiCLIP...
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.