MP85A / MP85A DP FASTPress - 压配,装配和测试的全能选手
最大限度提高压配质量 例如:铆接,冲压或压配过程 – 采用 MP85A FASTpress 工业放大器.
安全生产 … 没有速度限制!
MP85A FASTpress 实时地监控你的生产过程。你可以从你的产品高质量中获益 – 一旦故障发生, MP85A FASTpress 可以立刻识别问题所在.
产品描述
MP85A FASTpress 每分钟可以处理高达300次压配过程 – 即使在最快速的生产线也能保证最高的可靠性。MP85A FASTpress 放大器采集两个测量量用于实时监控压配过程,例如,力和位移或时间, 并且可以采用容差外带公式,最高可定义9个容差窗口.
工业场总线技术 以及数字输入和输出可以让你非常简单地将 FASTpress 集成到你的自动化系统中。
你可以将测量数据存储在电脑或者内存卡中. 内存卡可以被设置循环缓存至少1,000 到 10,000 曲线. 在以上情况,数据可以采用 ASCII 或 Qdas 格式存储.
- 仅 NOK 过程或
- 仅 OK 过程或
- 所有过程
内存卡中的数据可以转录到电脑中。如果需要,可以生成一个所有过程信息的报告用于打印.
另外,HBM 提供的免费软件工具可以自动转换过程数据为 IPM 格式
关键特性
- 对你的生产过程进行 100 % 质量控制
- 强大的数学功能,用于压配监控,测试和配合过程
- 通用双通道放大器,可以采用 TEDS 传感器
- 内存功能,用于结果,曲线和设备设定
- 通过标准的场总线接口,非常容易集成到自动化系统中
Integrated Process Data Management (IPM)
用于MP85A放大器的 IPM 接口
用于 MP85A DP FASTpress 和 MP85A-S EASYswitch 放大器,免费的 IPM 过程数据管理系统软件接口现已发布。此接口可以记录生产数据并直接传送到 QS 服务器上,用于可视化和存档;这样,生产过程控制更加方便了。.
IPM 是一个内置的过程数据管理软件,其可以自动捕获过程和测量数据,而且可以生成用于生产和质量报告。 无论是在生产监控,还是在生产线或是测试台,都可以提供用于提高生产效率,减少宕机和安装时间的清晰地数据,并提高生产质量和节省费用。这已经被 ROI 模型证实(Return on investment).
扩展数据传输,更方便简单
IPM 接口可以让测量值和完整的曲线以及最多9个评估窗口被传输. IPM 可以和服务器进行生产过程的所有状态和相关的评估窗口状态进行通讯。例如,压配系统和装配生产线宕机时间的分析无需现场进行
实时的测量数据
测量数据可以通过网络浏览器实时提供,并存储于 IPM 数据库中。另外 IPM 同时还可以实时收集过程和测量数据;这样,生产缺陷就可以非常容易被发现。 无论是通过 SMS 或是邮件-负责生产的员工就可以自动获取和识别错误信息。实时的错误日志能够提高生产质量,并节省费用。
提高质量并节省费用 - 通过 IPM 接口就可以实现!!
益处
- 即时的资产评估
- 减少宕机时间和费用
- 快速的错误日志功能
- 自动识别
- 内置存档功能
ePLAN: 电气工程和项目计划更容易
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
产品资料
请输入你的邮件地址
| MP85A / MP85ADP FASTpress | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Program Help | |||||||||
| CE-Certificate 211 | |||||||||
| ZH |
应用报告
链条的力测量
链吊装技术在许多应用中的一个不可缺少的组成部分。其必须要遵守相关法规。在移动重物时,会关系到附近人员的安全。为此 Ketten Wälder 公司采用 HBM 测试技术用于其生产过程中。
带有鸥翼车门的梦想汽车 - 最新的奔驰 SLS AMG 跑车的转向耦合质量控制
采用鸥翼车门, 梅赛德斯奔驰 SLS AMG 运动跑车是很多驾驶者的梦想。 Mercedes-AMG 公司的设计师用"魅力汽车" 和 "顶级高科技"来形容它. 但是顶级科技不仅仅是鸥翼车门,还包括最高标准的生产和质量控制. 例如由 DURA Automotive Systems Reiche 公司生产的转向耦合部件需要手工安装,因此需要极为严格的质量控制,HBM 的测量产品就用在这里。
汽车人体工程学 - 来自 HBM 的测量技术和操作概念
空调, 导航系统,雷达, MP3 播放器, 等: 现代汽车正在成为真正的多媒体驾驶舱. 然而,越是功能复杂,容易使用,就越需要复杂的技术. Valeo,一家位于法国的全球领先的汽车零部件供应商,已经意识到了这种趋势。将控制和信息面板集成到汽车机载系统中, Valeo为获得极高的人机工程学舒适度 - 选择了来自HBM 的测试技术.
EMG PRESSES 信赖 MP85A FASTpress
LONG EMG 公司总部位于法国 Annecy , 一直从事机械液压和空压设备的生产,范围从 3.5 kN 到 800 kN. 是 HBM 力传感器和 MP85A FASTpress 的长久客户, 拥有最新的测量设备.
Request a Quote!
Thank you for your interest in HBM. This form allows you to request a quote within one mouseclick.







